XQP60 EU Stage V

Mobiele generatorsets XQP60 EU Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
60 kVA
60 kVA
Frequentie
50/60 Hz
50/60 Hz
Spanning
220 - 480 V
220 - 480 V

Overzicht

Mobiele dieselgeneratorset 60 kVA

Deze generatorset XQP60 voldoet aan de emissienorm EU Stage V. Met een robuuste constructie, gereed voor verhuur of verplaatsing, is deze productlijn ontworpen om eenvoudig, veilig en efficiënt te worden getransporteerd op projectterreinen. Dankzij de zware basisframes met geïntegreerde houders voor vorkheftrucks kan de unit met gemak worden getrokken en gehesen, terwijl Clipsal- of CEE-stekkerdoosopties beschikbaar zijn op geselecteerde modellen voor een snellere installatie en probleemloze stroomverdeling.

Voordelen

Voldoet aan emissienorm EU Stage V

- Biedt een portfolio met een vermogensaansluiting van 60 kVA die voldoet aan emissienorm EU Stage V om aan de vraag van klanten te voldoen
- Compact nabehandelingssysteem met geïntegreerde dieseloxidatiekatalysator (DOC) en dieselroetfilter (DPF)

 

Slimme bediening en bewaking op afstand

- Digitale bedieningspanelen en telemetriesystemen maken eenvoudige bediening en bewaking op afstand mogelijk, wat vooral waardevol is voor machineparkbeheer en het minimaliseren van stilstandtijd
- Bescherming bij lage belasting verhoogt de betrouwbaarheid bij lage belasting

Verplaatsbaarheid en robuust ontwerp

- Gemakkelijk te vervoeren voor verhuurklanten dankzij vorkheftruckopeningen, hijsogen en enkelpuntshefinrichting
Robuuste toegangsdeuren die zijn ontworpen om regenwater af te voeren en zo een betere bescherming tegen binnendringend water te bieden
Ideaal voor bouw-, mijnbouw-, productie- en noodstroomtoepassingen

Productspecificaties voor XQP60 EU Stage V

Nominaal vermogen primair 60 kVA 60 kVA
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Spanning 220 - 480 V 220 - 480 V
Motor Cat C3.6 Cat C3.6
Brandstof Diesel Diesel
Breedte 45 in 1142 mm
Hoogte 69.9 in 1775 mm
Lengte 104.2 in 2646 mm
Gewicht - met smeerolie en koelvloeistof 3918 lb 1777 kg
100% belasting 50 Hz 3.77 gal/uur 14.3 L/hr
100% belasting 60 Hz 3.46 gal/uur 13.1 L/hr
75% belasting 50 Hz 2.76 gal/uur 10.5 L/hr
75% belasting 60 Hz 2.74 gal/uur 10.4 L/hr
50% belasting 50 Hz 1.94 gal/uur 7.3 L/hr
50% belasting 60 Hz 1.98 gal/uur 7.5 L/hr
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) 93 dB(A) 93 dB(A)
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (60 Hz) 97 dB(A) 97 dB(A)

XQP60 EU Stage V Standaarduitrusting

Cat C3.6 dieselmotor

  • Met turbocharger

Generator

  • M1775L4 frame

Luchtfilter

  • Luchtfilter van het cartridgetype met onderhoudsindicator

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer. Af fabriek gevuld

Oplaad-/startsysteem

  • Zwaar uitgevoerde 12 V-startmotor en laaddynamo met accuscheidingsschakelaar.

Brandstofsysteem

  • 24-uurs dubbelwandige brandstoftank met 3-wegs richtingsklep voor externe toevoer.

Bedieningspaneel

  • Op de set gemonteerde digitale regelaar XQCP

Distributie

  • Enkele, robuuste omkasting voor bedieningselementen en distributie met 4-polige onderbreker en veiligheidsuitschakeling.

Constructie

  • Zwaar uitgevoerde stalen basisframe met geïntegreerde brandstoftank. Houders voor vorkheftrucks. Sleepstangen. Hijsframe en 4-punts hijsen. Het basisframe is breder dan de omkasting om de generatorset tijdens transport te beschermen

Omkasting

  • Geluidgedempte, gegalvaniseerde stalen omkasting met uitzonderlijke geluidsisolatie

Uitlaat

  • Geïntegreerde geluiddemper met vonkenvanger.

Smeerolie

  • Op primaire en secundaire motoroliefilters. Af fabriek gevuld

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk XQP60 EU Stage V met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60