XG400 - Aardgas

XG400 400 kW (500 kVA)

Kenmerken in één oogopslag

Brandstof/emissiestrategie
CAT® CG137-12 TA-gasmotor
Cat EMCP 4.4-bedieningspaneel
Cat generator
CAT geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
Container
Distributiepaneel
Klanttoegang aan zijkant
Interieurverlichting
Kenmerken voor verhuurgereed
Koelsysteem

Productspecificaties voor XG400

Generatorset

Motor

Afmetingen

XG400 Standaarduitrusting

externe toegang voor rails van lastaansluiting

  • Toegangsdeur zijrail

V12

  • CG137-12 TA

Luchtfilter van type bus met service-indicator

  • Enkel element

drie fasen

  • SR4B 593-frame

24 VDC

  • Enkele elektrische startmotor

integrale oliekoeler

  • Pomp

Acculader van 20 A

  • UL/CSA-vermeld, 120 V

Bedieningspaneel

  • Op de generatorset gemonteerde regelaar EMCP 4.4

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer en geschikt voor omgevingstemperatuur van 40 °C

Omkasting

    • Geluidgedempt 75 dB(A) op 7 m
    • 30' ISO high-cube container.

Uitlaatsysteem

    • Katalysator met uitlaatdemper met vonkenvanger
    • Carterdampafvoersysteem

Brandstofsysteem

    • Gasdrukregelaar.
    • Lagedrukbrandstofsysteem.
    • Methaandetectie.

Bevestigingssysteem

  • Zachte montage van generatorset op containervloer

Universeel

  • Fabriekstesten van standaard generatorset

Vergelijk XG400 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

VERMOGENSOPLOSSINGEN OP MAAT

We maken elk onderdeel op maat om een systeem te ontwikkelen met opties voor uitrustingsstukken en prestaties om te voldoen aan uw specifieke toepassings- en regionormen.

Meer informatie

Specsizer

Caterpillar Electric Power introduceert met groot genoegen zijn nieuwste schaalbepalingssoftware voor generatorsets: Cat® Electric Power SpecSizer.

Meer informatie

Elektriciteitsopwekking

Ons ervaren dealernetwerk kan elk door u gewenst systeem voor stroomopwekking leveren: van diesel- en gasgeneratorsets tot systemen op maat.

Meer informatie

BESCHIKBARE VOORRAAD ZOEKEN IN UW REGIO EN RESERVE 24/7

Wij zijn toegewijd aan het ontwikkelen en leveren van vermogens systemen die aan uw behoeften voldoen, ongeacht de toepassing.

Meer informatie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  XG400

Meer aanbiedingen bekijken