GEP100-1 Dieselgeneratorsets

Olympian-generatorsets GEP100-1

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Noodvoorziening
50 Hz: 70,4 kW (88,0 kVA) 60 Hz: 80,0 kW (100,0 kVA)
50 Hz: 70,4 kW (88,0 kVA) 60 Hz: 80,0 kW (100,0 kVA)
Primair
50 Hz: 64,0 kW (80,0 kVA) 60 Hz: 72,0 kW (90,0 kVA)
50 Hz: 64,0 kW (80,0 kVA) 60 Hz: 72,0 kW (90,0 kVA)
Spanning
380/220-220/127 V
380/220-220/127 V

Overzicht

De serie Olympian™ generatorsets biedt betrouwbare energieoplossingen voor elk bedrijf en voor elke behoefte. Olympian generatoren kunnen worden geïnstalleerd als primaire stroombron of als stand-byservice. Ze leveren een betrouwbaar, schoon en economisch vermogen – zelfs in de meest veeleisende omstandigheden – en ze zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende configuraties met optionele uitrusting.

Productspecificaties voor GEP100-1

Noodvoorziening 50 Hz: 70,4 kW (88,0 kVA) 60 Hz: 80,0 kW (100,0 kVA) 50 Hz: 70,4 kW (88,0 kVA) 60 Hz: 80,0 kW (100,0 kVA)
Primair 50 Hz: 64,0 kW (80,0 kVA) 60 Hz: 72,0 kW (90,0 kVA) 50 Hz: 64,0 kW (80,0 kVA) 60 Hz: 72,0 kW (90,0 kVA)
Spanning 380/220-220/127 V 380/220-220/127 V
Emissie/brandstofstrategie Niet gecertificeerd Niet gecertificeerd
Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz
Snelheid 1500 of 1800 tpm 1500 of 1800 tpm
Motortype Perkins™ 1104A-44TG2 Perkins™ 1104A-44TG2
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging TA TA
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 B
Boring 4.1 in 105 mm
Aanbevolen brandstof Klasse A2 diesel of BSEN590 Klasse A2 diesel of BSEN590

Vergelijk GEP100-1 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  GEP100-1

Meer aanbiedingen bekijken