GEP218-3

Olympian-generatorsets GEP218-3

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Noodvoorziening
50 Hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60 Hz: 174,0 kW (217,5 kVA)
50 Hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60 Hz: 174,0 kW (217,5 kVA)
Primair
50 Hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60 Hz: 157,0 kW (196,3 kVA)
50 Hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60 Hz: 157,0 kW (196,3 kVA)
Spanning
380/220-220/127 V
380/220-220/127 V

Overzicht

De serie Olympian™ generatorsets biedt betrouwbare energieoplossingen voor elk bedrijf en voor elke behoefte. Olympian generatoren kunnen worden geïnstalleerd als primaire stroombron of als stand-byservice. Ze leveren een betrouwbaar, schoon en economisch vermogen – zelfs in de meest veeleisende omstandigheden – en ze zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende configuraties met optionele uitrusting.

Productspecificaties voor GEP218-3

Noodvoorziening 50 Hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60 Hz: 174,0 kW (217,5 kVA) 50 Hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60 Hz: 174,0 kW (217,5 kVA)
Primair 50 Hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60 Hz: 157,0 kW (196,3 kVA) 50 Hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60 Hz: 157,0 kW (196,3 kVA)
Spanning 380/220-220/127 V 380/220-220/127 V
Emissie/brandstofstrategie Niet gecertificeerd Niet gecertificeerd
Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz
Snelheid 1500 of 1800 tpm 1500 of 1800 tpm
Motortype Perkins™ 1106A-70TAG3 Perkins™ 1106A-70TAG3
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging TA TA
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Boring 4.1 in 105 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7 B
Slag 5.3 in 135 mm
Aanbevolen brandstof Klasse A2 diesel of BSEN590 Klasse A2 diesel of BSEN590

Vergelijk GEP218-3 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  GEP218-3

Meer aanbiedingen bekijken