Specificaties generatorset
Noodvoorziening | 50 Hz: 119,6 kW (149,5 kVA) 60 Hz: 135,0 kW (168,8 kVA) 50 Hz: 119,6 kW (149,5 kVA) 60 Hz: 135,0 kW (168,8 kVA) |
Primair | 50 Hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 50 Hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) |
Spanning | 380/220-220/127 V 380/220-220/127 V |
Emissie/brandstofstrategie | Niet gecertificeerd Niet gecertificeerd |
Frequentie | 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz |
Snelheid | 1500 of 1800 tpm 1500 of 1800 tpm |