3412C

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

3412C Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter, regulier gebruik, met onderhoudsindicatoren
  • Met turbocharger

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Warmtewisselaar geïnstalleerd
  • Expansievat

Regelsysteem
  • Laaddynamo 24 V, 35 A
  • Regulateur
  • Hydromechanische regulateur

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstuk
  • Uitlaatelleboogstuk, droog. 203 mm (8'') op alle motoren met turbocharger en turbocharger met nakoeler en natte uitlaat. 152 mm (6'') op turbocharger met nakoeler en droge spruitstukken.

Vliegwielen en vliegwielhuizen
  • SAE-nr. 0 vliegwiel
  • SAE-nr. 0 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofontluchtingspomp

Instrumenten
  • Instrumentenpaneel, links
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Watertemperatuurmeter
  • Toerenteller

Smeersysteem
  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp in kleppendeksel en peilstok, beide rechts
  • Smeeroliefilter
  • Carter achter

Bevestigingssysteem
  • Steunen

Aftakas
  • Vliegwielsteekas aftakas

Beschermingssysteem
  • Stop-startsysteem, automatisch (compatibel met NFPA 20-vereisten, kan worden bekrachtigd door één van twee accubronnen en is geschikt voor handmatige activering van de startmotor)

Startsysteem
  • 24 V, linker elektrische startmotor
  • Watermantelverwarmer (6 kW, 240-480 V)

Universeel
  • Lak: brandweerwagenrood
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen

Overzicht

De industriële Cat® 3412C-dieselmotor voor brandbluspompen is verkrijgbaar met een vermogen variërend van 476-551 kW (638-739 pk) bij 1750-2100 tpm. Deze waarden zijn niet gecertificeerd en wereldwijd leverbaar voor regio's zonder emissiewetgeving. Niet FM-goedgekeurd en geen UL-vermelding. Starten op aanvraag is een must voor een brandbluspompmotor - altijd. Cat® motoren voor brandbluspompen staan bekend om hun betrouwbare start en duurzame efficiënte werking.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 638.0 BHP 476.0 bkW Less
Maximaal vermogen 739.0 BHP 551.0 bkW Less
Nominaal toerental 1750-2100 tpm 1750-2100 tpm Less

Emissienormen

Emissies Niet-gecertificeerd. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. Niet FM goedgekeurd, geen UL-vermelding Niet-gecertificeerd. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. Niet FM goedgekeurd, geen UL-vermelding Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor Less
Boring 137,2 mm (5,4") 137,2 mm (5,4") Less
Slag 152,4 mm (6,0") 152,4 mm (6,0") Less
Cilinderinhoud 27 l (1648 in³) 27 l (1648 in³) Less
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler (TA) Turbocharged met nakoeler (TA) Less
Compressieverhouding 14,5:1 14,5:1 Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Hoogte 1413,2 mm (55,6") 1413,2 mm (55,6") Less
Gewicht - bij benadering, netto droog (standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken) 2579 kg (5686 lb) 2579 kg (5686 lb) Less
Lengte 1999,8 mm (78,7") 1999,8 mm (78,7") Less

Betrouwbaar, stil en duurzaam vermogen

Eersteklas productievermogen en -processen in combinatie met beproefde motorontwerpen, voor betrouwbaarheid, een geluidsarme werking en vele productieve uren.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder SOSSM monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Catprogramma Industrial Service Distributor (ISD)