G3304

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

G3304 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter
  • Regenkap luchtfilter
  • Service-indicator

Regelsysteem
  • Hydromechanische regulateur

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis
  • Pomp voor watermantel - met tandwielaandrijving

Uitlaatsysteem
  • Watergekoelde uitlaatspruitstukken
  • Droog uitlaatelleboogstuk

Vliegwiel en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 1 vliegwiel
  • SAE-nr. 1 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Gasdrukregelaar
  • Aardgascarburateur

Ontstekingssysteem
  • Altronic V ontstekingssysteem

Instrumenten
  • Servicemeter

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Carter - volle bak
  • Olievulpijp en peilstok

Bevestigingssysteem
  • Motorsteunen

Beschermingssysteem
  • Stopsystemen

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Krukasaandrijfriemschijf
  • Hijsogen

G3304 Optionele uitrusting

Laadsysteem
  • Acculaders
  • Laaddynamo's
  • Ampèremeter
  • Ampèremeter en bedrading

Regelsysteem
  • Schuifmaat en positieve vergrendeling

Koelsysteem
  • Expansievat
  • Warmtewisselaar/expansievat
  • Radiateur
  • Aanjager
  • Aanzuigventilator
  • Riemspanner
  • Ventilatoraandrijving

Uitlaatsysteem
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Flens
  • Pijp
  • Regenkap
  • Uitlaatdempers

Ontstekingssysteem
  • Altronic III
  • Volgens CSA afgeschermde ontsteking
  • Draadboom

Instrumenten
  • Meters en instrumentenpanelen

Smeersysteem
  • Smeerolie

Bevestigingssysteem
  • Trillingsdempers

Aftakassen
  • Extra aandrijfriemschijven
  • Extra pomp
  • Gesloten koppeling
  • Vliegwielsteekas
  • Voorste steekas

Beschermingssysteem
  • Mechanische stopsystemen
  • Gaskleppen

Startsysteem
  • Luchtstartmotor
  • Luchtdrukregelaar
  • Geluiddemper
  • Elektrische startmotor
  • Accusets
  • Accukabels
  • Accuframe

Universeel
  • Gereedschapsset

Overzicht

De industriële gasmotor Cat® G3304 is leverbaar in de volgende vermogens: 71 kW (95 pk) bij 1800 tpm. Dit vermogen is geschikt voor NSPS-locaties met door de klant geleverde nabehandeling. Sommige vermogens hebben ook standaardemissie-instellingen en zijn alleen leverbaar voor de export. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor specifieke informatie over emissienormen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 95.0 BHP 71.0 bkW Less
Maximaal vermogen 95.0 BHP 71.0 bkW Less
Frequentie 1800 tpm 1800 tpm Less

Universeel

Boring 121 mm (4,75") 121 mm (4,75") Less
Slag 152 mm (6,0") 152 mm (6,0") Less
Cilinderinhoud 7,0 l (425 in³) 7,0 l (425 in³) Less
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA) Met natuurlijke aanzuiging (NA) Less
Motorconfiguratie Motor - continu Motor - continu Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 744 mm (29") 744 mm (29") Less
Droog gewicht, netto 757 kg (1670 lb) 757 kg (1670 lb) Less
Hoogte 1170 mm (46") 1170 mm (46") Less
Lengte 1158 mm (46") 1158 mm (46") Less

Motorontwerp

  • Beproefde betrouwbaarheid en duurzaamheid
  • Kan een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen verbranden
  • Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten
  • Breed bedrijfstoerentalbereik

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken beperkt de verpakkingstijd

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.

Emissies

Nominale vermogens voldoen aan NSPS-site en zijn geschikt voor door de klant geleverde nabehandeling. Sommige vermogens hebben ook standaardemissie-instellingen en zijn alleen leverbaar voor de export. Voor specifieke informatie over emissienormen verwijzen wij naar het motorspecificatieblad.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder S•O•SSM monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Catprogramma Industrial Service Distributor (ISD)