G3406

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De industriële Cat® G3406-gasmotor is verkrijgbaar met een vermogen variërend van 160-242 kW (215-325 pk) bij 1800 tpm. Deze vermogens zijn geschikt voor NSPS-locaties met door de klant geleverde nabehandeling. Sommige vermogens hebben ook standaardemissie-instellingen en zijn alleen leverbaar voor de export. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor specifieke informatie over emissienormen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 215.0 BHP 160.0 bkW Less
Maximaal vermogen 325.0 BHP 215.0 bkW Less
Frequentie 1800 tpm 1800 tpm Less

Universeel

Boring 137 mm (5,4") 137 mm (5,4") Less
Slag 165 mm (6,5") 165 mm (6,5") Less
Cilinderinhoud 14 l (893 in³) 14 l (893 in³) Less
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged met nakoeler (TA) Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged met nakoeler (TA) Less
Motorconfiguratie Motor - continu Motor - continu Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 1270 mm (50") 1270 mm (50") Less
Droog gewicht, netto 1362 kg (3000 lb) 1362 kg (3000 lb) Less
Hoogte 1433 mm (56") 1433 mm (56") Less
Lengte 1934 mm (76") 1934 mm (76") Less

Emissies

Nominale vermogens voldoen aan NSPS-site en zijn geschikt voor door de klant geleverde nabehandeling. Sommige vermogens hebben ook standaardemissie-instellingen en zijn alleen leverbaar voor de export. Voor specifieke informatie over emissienormen verwijzen wij naar het motorspecificatieblad.

Motorontwerp

  • Beproefde betrouwbaarheid en duurzaamheid
  • Kan een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen verbranden
  • Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten
  • Breed bedrijfstoerentalbereik

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken beperkt de verpakkingstijd

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder S•O•SSM monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Cat programma Industrial Service Distributor (ISD)

G3406 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter - zware uitvoering
  • Regenkap luchtfilter
  • Service-indicator

Regelsysteem
  • Regulateur - Woodward PSG mechanisch
  • Regulateurvergrendeling - positieve controle

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis
  • Pomp voor watermantel
  • Waterpomp voor nakoeler
  • Nakoelerblok

Uitlaatsysteem
  • Watergekoelde uitlaatspruitstukken
  • Droog uitlaatelleboogstuk

Vliegwiel en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 1 vliegwiel
  • SAE-nr. 1 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Gasdrukregelaar
  • Aardgascarburateur

Ontstekingssysteem
  • Altronic III-ontstekingssysteem

Instrumenten
  • Servicemeter

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Extra oliereservoir
  • Carter - volle bak
  • Olievulpijp in het kleppendeksel, peilstok - rechts

Bevestigingssysteem
  • Motorsteunen

Beschermingssysteem
  • Stopsystemen

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Krukastrillingsdemper en aandrijfriemschijven
  • Hijsogen

G3406 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Voorfilter

Laadsysteem
  • Acculaders
  • Laaddynamo's
  • Laaddynamo's f/u/w c, door de klant geleverde stopsystemen
  • Ampèremeter
  • Ampèremeter en bedrading
  • Regelsteun

Regelsysteem
  • Woodward PSG regulateur

Koelsysteem
  • Radiateurs
  • Antivonk-ventilator
  • Blaasventilatoren voor door de klant geleverde radiateurs
  • Ventilatoraandrijvingen voor door de klant geleverde radiateurs
  • ATAAC-aanpassing
  • Nakoeler
  • Expansievat
  • Warmtewisselaars

Uitlaatsysteem
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstuk
  • Flens
  • Pijp
  • Regenkap
  • Uitlaatdemper

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter
  • Sets met aardgaskleppen en -meetopeningen

Ontstekingssysteem
  • Volgens CSA afgeschermde ontsteking
  • Draadboom

Instrumenten
  • Meters en instrumentenpanelen

Smeersysteem
  • Extra olietank verwijderen
  • Smeerolie

Bevestigingssysteem
  • Trillingsdempers

Aftakassen
  • Extra aandrijfriemschijven
  • Gesloten koppeling en koppelingssteun
  • Voorste steekas en vliegwielsteekas

Beschermingssysteem
  • Gaskleppen

Startsysteem
  • Luchtstartmotor
  • Elektrische startregeling
  • Luchtdrukregelaar
  • Geluiddemper
  • Elektrische startmotor - enkel, 12 en 24 V
  • Starthulpmiddelen
  • Accusets, kabels en frame

Universeel
  • Demperafscherming