G3408

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

G3408Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter - één element met service-indicator

Regelsysteem
  • Regulateur - Woodward PSG mechanisch
  • Regulateurpedaal - positieve vergrendeling

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis
  • Pomp voor watermantel
  • Waterpomp voor nakoeler
  • Nakoelerblok

Uitlaatsysteem
  • Watergekoelde uitlaatspruitstukken
  • Droog uitlaatelleboogstuk

Vliegwiel en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 0 vliegwiel
  • SAE-nr. 0 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Gasdrukregelaar
  • Aardgascarburateur

Ontstekingssysteem
  • Digitaal ontstekingssysteem

Instrumenten
  • Servicemeter

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Extra oliereservoir
  • Carter achter
  • Olievulpijp in het kleppendeksel en peilstok - rechts

Bevestigingssysteem
  • Motorsteunen

Beschermingssysteem
  • Stopsystemen

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Krukastrillingsdemper en aandrijfriemschijven
  • Hijsogen

G3408Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter - dubbel element
  • Luchtinlaatadapter
  • Voorfilter
  • Regenkap luchtfilter

Laadsysteem
  • Acculaders
  • Laaddynamo's
  • Ampèremeter
  • Ampèremeter en bedrading
  • Regelsteun

Regelsysteem
  • EG3P/2301A toerentalregulateur
  • PSG elektrische regulateur
  • PSG pneumatische regulateur

Koelsysteem
  • Radiateurs
  • Antivonk-ventilator
  • Ventilator en ventilatoraandrijvingen voor door de klant geleverderadiateurs
  • ATAAC-aanpassing
  • Nakoeler
  • Expansievat
  • Warmtewisselaar

Uitlaatsysteem
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Flenzen
  • Regenkappen
  • Uitlaatdempers
  • Uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem
  • Dubbele gasregelaar
  • Carburateur voor brandstof met lage energiedichtheid
  • Lagedrukgasconversie
  • Sets met propaan- en aardgaskleppen en -meetopeningen
  • Brandstoffilter

Ontstekingssysteem
  • CSA-ontsteking
  • Aardedraadboom voor ontsteking
  • Voeding - digitaal ontstekingssysteem

Instrumenten
  • Meters en instrumentenpanelen

Smeersysteem
  • Extra olietank verwijderen
  • Smeerolie

Bevestigingssysteem
  • Trillingsdempers

Aftakassen
  • Extra aandrijfriemschijven
  • Gesloten koppeling
  • Koppelingssteun
  • Voorste steekas
  • Vliegwielsteekas
  • Riemschijf verwijderen

Beschermingssysteem
  • Gaskleppen

Startsysteem
  • Luchtstartmotor
  • Elektrische startregeling
  • Luchtdrukregelaar
  • Geluiddemper
  • Elektrische startmotor - enkel, 24 V
  • Starthulpmiddelen
  • Accusets (24 V, droog), kabels en frame

Overzicht

De industriële Cat® G3408-gasmotor is verkrijgbaar met een nominaal vermogen variërend van 190-317 kW (255-425 pk) bij 1800 tpm en 249 kW (332 pk) bij 1500 tpm. Deze vermogens zijn geschikt voor NSPS-locaties met door de klant geleverde nabehandeling. Sommige vermogens hebben ook standaardemissie-instellingen en zijn alleen leverbaar voor de export. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor specifieke informatie over emissienormen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 255.0 BHP 190.0 bkW Less
Maximaal vermogen 425.0 BHP 317.0 bkW Less
Frequentie 1500 & 1800 tpm 1500 & 1800 tpm Less

Universeel

Boring 137 mm (5,4") 137 mm (5,4") Less
Slag 152 mm (6,0") 152 mm (6,0") Less
Cilinderinhoud 18 l (1099 in³) 18 l (1099 in³) Less
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged met nakoeler (TA) Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged met nakoeler (TA) Less
Motorconfiguratie Motor - continu Motor - continu Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 1563 mm (61,5") 1563 mm (61,5") Less
Droog gewicht, netto 2245 kg (4950 lb) 2245 kg (4950 lb) Less
Hoogte 1758 mm (69,2") 1758 mm (69,2") Less
Lengte 1756 mm (69,1") 1756 mm (69,1") Less

Emissies

Nominale vermogens voldoen aan NSPS-site en zijn geschikt voor door de klant geleverde nabehandeling. Sommige vermogens hebben ook standaardemissie-instellingen en zijn alleen leverbaar voor de export. Voor specifieke informatie over emissienormen verwijzen wij naar het motorspecificatieblad.

Motorontwerp

  • Beproefde betrouwbaarheid en duurzaamheid
  • Kan een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen verbranden
  • Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten
  • Breed bedrijfstoerentalbereik

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken beperkt de verpakkingstijd

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder S•O•SSM monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Cat programma Industrial Service Distributor (ISD)