G3508/G3508B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

G3508/G3508BStandaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters

Laadsysteem
  • Acculaders

Koelsysteem
  • Watermantelthermostaten en huis - temperatuurvan 98 °C (208 °F) bij volledig open
  • Pomp voor watermantel - met tandwielaandrijving, centrifugaal, niet zelfaanzuigend
  • Pomp voor nakoeler - met tandwielaandrijving, centrifugaal, niet zelfaanzuigend
  • Nakoelerblok voor zeeluchtatmosfeer
  • Nakoelerthermostaten en huis - temperatuurvan 35 °C (95 °F) bij volledig open
  • Nakoeler - buitenwater, kan worden gereinigd

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstukken - watergekoeld

Vliegwielen en vliegwielhuizen
  • SAE-nr. 00 vliegwiel
  • SAE-nr. 00 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Gasdrukregelaar
  • Aardgascarburateur
  • LPG-afsluitklep (24 V DC)

Instrumenten
  • Advisor-paneel
  • Advisor-verbindingsdraadboom

Smeersysteem
  • Carterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Carter - ondiep
  • Oliemonsterafnameklep
  • Turbo olie-accumulator

Bevestigingssysteem
  • Rails, motorophanging

Aftakassen
  • Voorste behuizing - beide kanten
  • Voorste accessoireaandrijving linksonder

Beschermingssysteem
  • Elektronisch stopsysteem
  • Gasafsluitklep

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Trillingsdemper en afscherming

G3508/G3508BOptionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters

Laadsysteem
  • Acculaders

Koelsysteem
  • Nakoelerblok
  • Thermostatische kleppen
  • Aansluitingen
  • Expansievat en overlooptank
  • Meter voor waterniveauschakelaar

Europese certificeringen
  • Certificeringen van de Europese Unie

Uitlaatsysteem
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Flenzen
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Uitlaatdempers

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter

Instrumenten
  • Communicatiemodules voor de klant

Smeersysteem
  • Oliefilters - dubbel
  • Carteraftap
  • Oliepeilregelaar
  • Oliecarterpompen
  • Smeerolie

Bevestigingssysteem
  • Rails
  • Trillingsdempers

Aftakassen
  • Extra aandrijfas
  • Extra aandrijfriemschijven
  • Voorste steekas
  • Riemschijven

Beschermingssysteem
  • Gasklep
  • Explosieontlastkleppen

Startsysteem
  • Luchtdrukregelaar
  • Geluiddemper
  • JW verwarmingselementen
  • Accusets (24 V, droog)
  • Accu-accessoires

Universeel
  • Vliegwielafscherming uitbouwen
  • Motorblokkeringsgroep
  • Premium 8:1 zuigers

Overzicht

De industriële Cat ® G3508-gasmotor is verkrijgbaar met een vermogen variërend van 391 kW (524 pk) bij 1200 tpm en 500-514 kW (670-690 pk) bij 1400 tpm. Deze vermogens zijn geschikt voor NSPS-locaties met door de klant geleverde nabehandeling. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor specifieke informatie over emissienormen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 524.0 BHP 391.0 bkW Less
Maximaal vermogen 690.0 BHP 514.0 bkW Less
Frequentie 1200-1400 tpm 1200-1400 tpm Less

Universeel

Boring 170 mm (6,7") 170 mm (6,7") Less
Slag 190 mm (7,5") 190 mm (7,5") Less
Cilinderinhoud 34,5 l (2105 in³) 34,5 l (2105 in³) Less
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler (TA) Turbocharged met nakoeler (TA) Less
Motorconfiguratie Motor - continu Motor - continu Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 2014 mm (79") 2014 mm (79") Less
Droog gewicht, netto 3941 kg (8688 lb) 3941 kg (8688 lb) Less
Hoogte 2131 mm (84") 2131 mm (84") Less
Lengte 2522 mm (99") 2522 mm (99") Less

Emissies

Nominale vermogens voldoen aan NSPS-site en zijn geschikt voor door de klant geleverde nabehandeling. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor specifieke informatie over emissienormen.

Motorontwerp

  • Beproefde betrouwbaarheid en duurzaamheid
  • Kan een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen verbranden
  • Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten
  • Breed bedrijfstoerentalbereik

Geavanceerde digitale motorbediening

ADEM A3-regelsysteem met geïntegreerde ontsteking, snelheidsregeling, beveiliging en bedieningselementen, waaronder detonatiegevoelige variabele ontstekingsverstelling. Verbeterd in ADEM A3: gebruikersinterface, displaysysteem, stopschakelaars en systeemdiagnose.

Motortechnologie met arm brandstofmengsel

Motoren met een arm brandstofmengsel werken met grote hoeveelheden luchtovermaat. De luchtovermaat absorbeert warmte tijdens de verbranding waardoor de verbrandingstemperatuur en de druk worden verlaagd en veel minder NOx wordt uitgestoten. De arm-mengseltechnologie zorgt ook voor een langere levensduur van componenten en een uitstekende brandstofzuinigheid.

Bedieningsgemak

Zijdeksels op het blok maken inspectie van interne componenten mogelijk

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken beperkt de verpakkingstijd

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder S•O•SSM monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Cat programma Industrial Service Distributor (ISD)