G3512/G3512B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

G3512/G3512B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter met axiale stroom
  • Kan worden gereinigd
  • Enkel element, type bus, met service-indicator

Regelsysteem
  • ADEM A3 met ingebouwde elektronische gasklepregeling
  • CSA-goedgekeurd

Koelsysteem
  • Tweetraps laadluchtkoeling
  • Thermostaten en huis
  • Waterpomp voor watermantel en nakoeler met tandwielaandrijving
  • Roestvrijstalen nakoelerblokken

Uitlaatsysteem
  • Droge uitlaatspruitstukken
  • Uitlaat: int. diam. 200 mm

Vliegwielen en vliegwielhuizen
  • SAE-nr. 00 vliegwiel
  • SAE-nr. 00 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • 7-50 psi gastoevoer
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Gasdrukregelaar, met servoklepbediening

Ontstekingssysteem
  • ADEM A3
  • CSA-goedgekeurd voor buiten

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Oliecarter
  • Oliemonsterafnameklep
  • Turbo olie-accumulator

Aftakassen
  • Voorste behuizing - beide kanten
  • Voorste accessoireaandrijving linksonder

Torsietrillingsanalyse
  • Geleverd door Caterpillar

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Krukastrillingsdemper en afscherming

G3512/G3512B Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Ronde luchtinlaatadapters

Laadsysteem
  • Acculaders
  • CSA-goedkeurde uitvoering leverbaar met

Koelsysteem
  • Mechanische verbindingsaansluitingen

Uitlaatsysteem
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Flenzen

Brandstofsysteem
  • Gasfilter

Instrumenten
  • Advisor-displaypaneel
  • Communicatiemodule

Smeersysteem
  • Smeerolie
  • Olieomloopfilter
  • Luchtvoorsmeerpomp

Aftakassen
  • Voorste steekas
  • Riemschijven

Universeel
  • Speciale lak

EU-certificering
  • EEG DOI-certificering

Ondersteuning
  • Inbedrijfstelling in de fabriek

Overzicht

De industriële Cat® G3512- en G3512B-gasmotoren zijn verkrijgbaar met de volgende vermogens: 589-642 kW (790-860 pk) bij 1200 tpm en 749-772 kW (1004-1035 pk) bij 1400 tpm. Deze vermogens zijn geschikt voor NSPS-locaties met door de klant geleverde nabehandeling. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor specifieke informatie over emissienormen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 790.0 BHP 589.0 bkW Less
Maximaal vermogen 1035.0 BHP 772.0 bkW Less
Frequentie 1200-1400 tpm 1200-1400 tpm Less

Universeel

Boring 170 mm (6,7") 170 mm (6,7") Less
Slag 190 mm (7,5") 190 mm (7,5") Less
Cilinderinhoud 51,8 l (3158 in³) 51,8 l (3158 in³) Less
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler (TA) Turbocharged met nakoeler (TA) Less
Motorconfiguratie Motor - continu Motor - continu Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 2220 mm (87,4") 2220 mm (87,4") Less
Lengte 3023 mm (119") 3023 mm (119") Less
Droog gewicht, netto 4950 kg (10913 lb) 4950 kg (10913 lb) Less
Hoogte 2136 mm (84,1") 2136 mm (84,1") Less

Emissies

Nominale vermogens voldoen aan NSPS-site en zijn geschikt voor door de klant geleverde nabehandeling. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor specifieke informatie over emissienormen.

Motorontwerp

  • Bouwt voort op de bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid van de G3500 LE
  • Kan een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen verbranden
  • Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten
  • Breed toerentalbereik bij lagere lokale luchtdichtheid (grote hoogte/hoge omgevingstemperaturen)
  • Hogere vermogensdichtheid verbetert het beheer van het machinepark
  • Hoogwaardige motordiagnose
  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling voor de afzonderlijke cilinders

Ultra arm-mengsel verbrandingstechnologie (ULB)

ULB-technologie maakt gebruik van een geavanceerd regelsysteem, betere turbo-afstemming, een verbeterde lucht- en brandstofmenging en een geavanceerder verbrandingsrecept met het oog op:- Minder belasting van het milieu- Hoger rendement op de investering- Lagere bedrijfskosten- Hogere efficiëntie van personeel

Geavanceerde digitale motorbediening

Het ADEM A3-systeem (Advanced Diesel Engine Management, geavanceerd dieselmotorbeheer) integreert snelheidsregeling, regeling van de lucht-brandstofverhouding en ontstekings-/detonatieregeling in een compleet systeem voor motorbeheer.ADEM A3 heeft een betere gebruikersinterface, display,systeemdiagnose en betere stopschakelaars.

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukkenVerlaagt verpakkingstijd.

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder S•O•SSM monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Cat programma Industrial Service Distributor (ISD)