De industriële Cat ® G3516- en G3516B-gasmotoren zijn verkrijgbaar met de volgende vermogens: 492-858 kW (660-1150 pk) bij 1200 tpm en 1000-1029 kW (1340-1380 pk) bij 1400 tpm. Deze vermogens zijn geschikt voor NSPS-locaties met door de klant geleverde nabehandeling. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor specifieke informatie over emissienormen.
Boring | 170 mm (6,7") 170 mm (6,7") | More |
Slag | 190 mm (7,5") 190 mm (7,5") | More |
Cilinderinhoud | 69 l (4211 in³) 69 l (4211 in³) | More |
Aanzuiging | Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged met nakoeler (TA) Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged met nakoeler (TA) | More |
Motorconfiguratie | Motor - continu Motor - continu | More |
Nominale vermogens voldoen aan NSPS-site en zijn geschikt voor door de klant geleverde nabehandeling. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor specifieke informatie over emissienormen.
ULB-technologie maakt gebruik van een geavanceerd regelsysteem, betere turbo-afstemming, een verbeterde lucht-/brandstofmenging en een geavanceerdere verbrandingstechnologie met het oog op:- Minimale uitstoot- Maximale brandstofzuinigheid- Verbeterde regeling en toerentalbeperking op grotere hoogte- Stabiele lastwisselingen
Het ADEM A3-systeem (Advanced Diesel Engine Management, geavanceerd dieselmotorbeheer) integreert snelheidsregeling, regeling van de lucht-brandstofverhouding en ontstekings-/detonatieregeling in een compleet systeem voor motorbeheer.ADEM A3 heeft een betere gebruikersinterface, display,systeemdiagnose en betere stopschakelaars.
Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukkenVerlaagt verpakkingstijd.
Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.