G3520/G3520B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

G3520/G3520BStandaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter met axiale stroom
  • Kan worden gereinigd
  • Tussenliggend gebruik met service-indicator

Regelsysteem
  • ADEM A3 met ingebouwde elektronische gasklepregeling
  • Bedieningspaneel

Koelsysteem
  • Tweetraps laadluchtkoeling
  • Thermostaten en huis
  • Waterpomp voor watermantel en nakoeler met motoraandrijving
  • Roestvrijstalen nakoelerblokken

Uitlaatsysteem
  • Droge uitlaatspruitstukken
  • Droog uitlaatelleboogstuk

Vliegwielen en vliegwielhuizen
  • SAE-nr. 00 vliegwiel
  • SAE-nr. 00 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • 7-50 psi gastoevoer
  • Brandstofsysteem is geschikt voor 800 tot 1200 btu/scf (31,5 tot 47,2 MJ/Nm3)
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Gasdrukregelaar
  • Gasafsluitklep

Ontstekingssysteem
  • ADEM A3

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Carter - 143 US-Gall.
  • Aftapkraan
  • Oliemonsterafnameklep
  • Turbo olie-accumulator

Bevestigingssysteem
  • Motorophangingrails - 330,2 mm (13") industrieel type

Aftakassen
  • Voorste behuizing - beide kanten
  • Accessoireaandrijvingen vóór, links- en rechtsonder en rechtsboven

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • CSA-certificering, Klasse 1 Divisie 2, Groep D - Elektrisch systeem en instrumenten - inclusief ADEM A3 en bedieningspaneel

G3520/G3520BOptionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Ronde luchtinlaatadapters

Laadsysteem
  • Laaddynamo - CSA-goedgekeurd 24 V, 65 A

Koelsysteem
  • Flexibele verbindingen

Uitlaatsysteem
  • Flexibele koppelingen
  • Flens en expander

Brandstofsysteem
  • Gasfilter

Instrumenten
  • Communicatiemodule

Smeersysteem
  • Smeerolie
  • Olieomloopfilter
  • Luchtvoorsmeerpomp

Aftakassen
  • Voorste steekas
  • Riemschijven
  • Dubbele demper

Beschermingssysteem
  • Explosieontlastkleppen
  • Secundaire GSOV

Startsysteem
  • Luchtstartmotor met bedieningselementen (90 psi of 150 psi)
  • Leidingen conform API B16.3
  • Koelwaterverwarmer
  • Blokkeringsgroep

Universeel
  • Speciale lak
  • Torsietrillingsanalyse

EU-certificering
  • EEG DOI-certificering

Ondersteuning
  • Inbedrijfstelling in de fabriek

Overzicht

De industriële Cat ® G3520- en G3520B-gasmotoren zijn verkrijgbaar met de volgende vermogens: 1104 kW (1480 pk) bij 1200 tpm en 1286 kW (1725 pk) bij 1400 tpm. Deze vermogens zijn geschikt voor NSPS-locaties met door de klant geleverde nabehandeling. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor specifieke informatie over emissienormen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 1480.0 BHP 1104.0 bkW Less
Maximaal vermogen 1725.0 BHP 1286.0 bkW Less
Frequentie 1200-1400 tpm 1200-1400 tpm Less

Universeel

Boring 170 mm (6,7") 170 mm (6,7") Less
Slag 190 mm (7,5") 190 mm (7,5") Less
Cilinderinhoud 86,3 l (5263 in³) 86,3 l (5263 in³) Less
Motorconfiguratie Motor - Continu Motor - Continu Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 1755 mm (69") 1755 mm (69") Less
Droog gewicht, netto 11168 kg (24622 lb) 11168 kg (24622 lb) Less
Hoogte 2385 mm (94") 2385 mm (94") Less
Lengte 4180 mm (164") 4180 mm (164") Less

Emissies

Nominale vermogens voldoen aan NSPS-site en zijn geschikt voor door de klant geleverde nabehandeling. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor specifieke informatie over emissienormen.

Motorontwerp

  • Bouwt voort op de bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid van de G3500 LE
  • Kan een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen verbranden
  • Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten
  • Breed toerentalbereik bij lagere lokale luchtdichtheid (grote hoogte/hoge omgevingstemperaturen)
  • Hogere vermogensdichtheid verbetert het beheer van het machinepark
  • Hoogwaardige motordiagnose
  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling voor de afzonderlijke cilinders

Ultra arm-mengsel verbrandingstechnologie (ULB)

ULB-technologie maakt gebruik van een geavanceerd regelsysteem, betere turbo-afstemming, een verbeterde lucht-/brandstofmenging en een geavanceerdere verbrandingstechnologie met het oog op: - Minimale uitstoot - Maximale brandstofzuinigheid - Verbeterde regeling en toerentalbeperking op grotere hoogte - Stabiele lastwisselingen

Geavanceerde digitale motorbediening

Het ADEM A3-systeem (Advanced Diesel Engine Management, geavanceerd dieselmotorbeheer) integreert snelheidsregeling, de regeling van de lucht-brandstofverhouding en ontstekings-/detonatieregeling in een compleet systeem voor motorbeheer. Verbeterd in ADEM A3: gebruikersinterface, displaysysteem, stopschakelaars en systeemdiagnose.

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken verlaagt verpakkingstijd.

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder S•O•SSM monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Catprogramma Industrial Service Distributor (ISD)