< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De nieuwe industriële elektronische Cat® C2.2-dieselmotoren met common-railbrandstofsysteem leveren indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik met een uitzonderlijke vermogensdichtheid. Ultracompacte pakketgrootte en uitgebreide opties maken ze ideaal voor landbouw, hefwerktuigen, compressoren, bouw, algemene industrie, irrigatieapparatuur, materiaaloverslag, mobiele grondverzetmachines, mobiele lichtmasten, gazon- en groenvoorzieningen, uitrusting voor ondergrondse mijnbouw en lasapparaten.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 48.8 BHP 36.4 bkW Less
Maximaal vermogen 67.1 BHP 50.0 bkW Less
Nominaal toerental 2800 tpm 2800 tpm Less

Emissienormen

Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief, EU Fase IIIB Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief, EU Fase IIIB Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Less
Boring 84 mm (3,3") 84 mm (3,3") Less
Slag 100 mm (3,9") 100 mm (3,9") Less
Cilinderinhoud 2,2 l (135 in³) 2,2 l (135 in³) Less
Aanzuiging Turbocharged (T) of turbocharged met nakoeler (TA) Turbocharged (T) of turbocharged met nakoeler (TA) Less
Compressieverhouding 18:1 18:1 Less
Verbrandingssysteem Directe inspuiting Directe inspuiting Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Capaciteit van koelsysteem 4,3 l (4,5 qt) 4,3 l (4,5 qt) Less
Smeersysteem (bijvullen) 9,3 l (9,8 qt) 9,3 l (9,8 qt) Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 545 mm (21,5") 545 mm (21,5") Less
Gewicht - netto droog (standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken) 230 kg (507 lbs) 230 kg (507 lbs) Less
Hoogte 736 mm (28,9") 736 mm (28,9") Less
Lengte 764 mm (30,07") 764 mm (30,07") Less

Afmetingen van nabehandelingssysteem (bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Diameter 155 mm (6,1") 155 mm (6,1") Less
Gewicht 5,8 kg (12,79 lb) 5,8 kg (12,79 lb) Less

Betrouwbaar, stil en duurzaam vermogen

Eersteklas productievermogen en -processen in combinatie met beproefde motorontwerpen, voor betrouwbaarheid, een geluidsarme werking en vele productieve uren.

Groot prestatievermogen

Grote koppeltoename levert indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik zodat de bedrijfskosten laag blijven.

Brandstofzuinigheid

Brandstofverbruik dat optimaal is afgestemd op de bedrijfscycli van uiteenlopende uitrustingstukken en toepassingen zodat de bedrijfskosten laag blijven.

Groot scala aan toepassingen

Toonaangevende nominale vermogens en opties voor compact bouwmaterieel, materiaaloverslag en andere industriële toepassingen. De motor is zodanig ontworpen dat er geen speciale training of bediening vereist is, waardoor deze bijzonder geschikt is voor machines die worden gebruikt voor de verhuur.

Pakketgrootte

Ultra-compacte pakketgrootte en hoge vermogensdichtheid zorgen voor eenvoudige installatie. Hierbij kunnen machinefabrikanten tevens kleinere machines ontwikkelen, met een laag gewicht voor transport, kleine draaicirkels voor productiviteit en goede zichtlijnen voor de veiligheid.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder S•O•S℠-monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA: Customer Support Agreement)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC: Extended Service Coverage)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Catprogramma Industrial Service Distributor (ISD)

C2.2 Standaarduitrusting

Regelsysteem
  • Dynamo van 12 V 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthulpsysteem met gloeibougies, levert warmte rechtstreeks naar de cilinder voor de beste startprestaties bij koud weer
  • Elektronische regeleenheid, op het chassis gemonteerd
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines
  • Draadboomconnectoren en sensoren zijn waterdicht en ontworpen voor gebruik in veeleisende off-highway omgevingen

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 4 standaard vliegwielhuis
  • Keuze van vliegwielgewicht en boutpatroon geschikt voor uiteenlopende in de sector gangbare hydraulische pompen en transmissies

Brandstofsysteem
  • 2000 bar hogedruk commonrailsysteem
  • Gepatenteerde brandstoffilters voor motorbeveiliging door correcte onderhoudsprocedures, samen met water-in-brandstofdetectie, zorgt voor een maximale inzetbaarheid van de machine voor de machinist

Smeersysteem
  • Alternatieve olievulsystemen
  • Opschroefbaar smeeroliefilter

Aftakas
  • SAE A-aftakasaandrijving

Universeel
  • Gietijzeren motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk
  • Hellingvermogen 35° continu
  • Lak: Cat geel

Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief, EU Fase IIIB nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk
  • DOC (Diesel Oxidation Catalyst: dieseloxidatiekatalysator)