C3.4B, minder dan 56 kW (75 hp)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Industriële Cat® C3.4B-dieselmotoren bieden de perfecte balans tussen duurzaamheid, brandstofzuinigheid en lage emissiewaarden. De industriële C3.4B-motor is verkrijgbaar in uitvoeringen met een nominaal vermogen variërend van 45-55,4 bkW (60 -74,3 bhp) bij 2200-2500 tpm, die voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief en de EU Fase IIIB-emissienormen. In de volgende industrieën en toepassingen worden C3.4B-motoren gebruikt: landbouw, hefwerktuigen, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, verdichters en rollen, compressoren, bouw, bosbouw, algemene industrie, irrigatieapparatuur, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele lichtmasten, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, speciale landbouwuitrusting, sleuvengravers, gazon- en groenvoorzieningen en materieel voor ondergrondse mijnbouw.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 60.3 BHP 45.0 bkW Less
Maximaal vermogen 74.3 BHP 55.4 bkW Less
Nominaal toerental 2200 & 2500 tpm 2200 & 2500 tpm Less

Emissienormen

Emissies Conform de Amerikaanse Nonroad-emissienormen EPA Tier 4 Final, EU Stage IIIB Conform de Amerikaanse Nonroad-emissienormen EPA Tier 4 Final, EU Stage IIIB Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Less
Boring 99 mm (3,9") 99 mm (3,9") Less
Slag 110 mm (4,3") 110 mm (4,3") Less
Cilinderinhoud 3,4 l (207,5 in³) 3,4 l (207,5 in³) Less
Aanzuiging Turbocharged (T) Turbocharged (T) Less
Compressieverhouding 17:1 17:1 Less
Verbrandingssysteem Directe inspuiting Directe inspuiting Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Capaciteit van koelsysteem 6 l (6,3 qt.) 6 l (6,3 qt.) Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 653 mm (25,7") 653 mm (25,7") Less
Gewicht - netto droog (standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken) 251 kg (553,4 lb) 251 kg (553,4 lb) Less
Hoogte 829,5 mm (32,6") 829,5 mm (32,6") Less
Lengte 610 mm (24") 610 mm (24") Less

Afmetingen van nabehandelingssysteem (bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Diameter Wandstroming: 180 mm (7,1"). Doorstroming: 149 mm (5,8") Wandstroming: 180 mm (7,1"). Doorstroming: 149 mm (5,8") Less
Gewicht Wandstroming: 20 kg (44 lb). Doorstroming: 14 kg (30,8 lb) Wandstroming: 20 kg (44 lb). Doorstroming: 14 kg (30,8 lb) Less
Lengte Wandstroming: 541 mm (21,3"). Doorstroming: 509 mm (20") Wandstroming: 541 mm (21,3"). Doorstroming: 509 mm (20") Less

Betrouwbaar, stil en duurzaam vermogen

Eersteklas productievermogen en -processen in combinatie met beproefde motorontwerpen, voor betrouwbaarheid, een geluidsarme werking en vele productieve uren.

Groot prestatievermogen

Toonaangevende technologie biedt aanzienlijke verbeteringen op het gebied van vermogen, koppel, brandstofverbruik en respons. De technologie omvat een slim turbosysteem met overdrukklep, duurzame hogedruk-commonrail- technologie en een ontluchtingssysteem in gesloten circuit.

Brandstofzuinigheid

Brandstofverbruik dat optimaal is afgestemd op de bedrijfscycli van uiteenlopende uitrustingstukken en toepassingen zodat de bedrijfskosten laag blijven.

Brandstof en olie

Motoren die moeten voldoen aan Tier 4-interim, Tier 4-definitief, EU Fase IIIB en EU Fase IV vereisen brandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm zwavel mag bevatten, en nieuwe olieformules ter ondersteuning van de nieuwe technologie. Cat® motoren zijn ontworpen voor het gebruik van B20 biobrandstof. Uw Cat dealer kan u meer informatie over brandstof en olie verstrekken.

Groot scala aan toepassingen

Ruime keuze aan vermogensuitvoeringen die in de fabriek worden geconfigureerd en diverse opties voor landbouw, materiaaloverslag, bouw, mijnbouw, gronduitrusting voor vliegtuigen en andere industriële toepassingen.

Nabehandelingsfuncties conform Tier 4-interim, EU Fase IIIB


Regeneratie. Roetfilter met wandstroming: dankzij dit transparante systeem kan de machinist het uitrustingsstuk gebruiken zonder verlies van productieve tijd, prestaties of vermogen tijdens een continue regeneratie. Er is geen tussenkomst van de machinist vereist, tenzij de bestuurder de actieve generatie wil stoppen.


Bevestiging. Meerdere installatiemogelijkheden aan en op de motor bieden de klant eenvoudige en flexibele oplossingen voor vele toepassingen.Onderhoud. Interval voor het verwijderen van as uit het roetfilter (DPF) van minimaal 3000 uur.

C3.4B, minder dan 56 kW (75 hp) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Inductiespruitstukken
  • Uitlaatspruitstukken

Regelsysteem
  • Startmotor
  • Dynamo
  • Elektronische regeleenheid
  • Sensoren voor: motortoerental, oliedruk en koelvloeistoftemperatuur

Koelsysteem
  • Koelsystemen

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • Vliegwielhuizen
  • Vliegwiel en startmotorringen

Brandstofsysteem
  • Posities brandstoffilter
  • Commonrail-brandstofpomp en injectoren

Smeersysteem
  • Smeeroliefilters

Universeel
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief, EU Fase IIIB nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk
  • Roetfilter (DPF)
  • DOC (Diesel Oxidation Catalyst: dieseloxidatiekatalysator)
  • Flexibele pijpaansluitingsset met rechte en 90°-opties voor flexibiliteit