C6.6 ACERT™

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De industriële Cat® C6.6 ACERT-dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 89-129,4 kW (119,3-173,5 pk) bij 2200 tpm. Deze vermogenswaarden zijn conform de Amerikaanse equivalent aan EPA Tier 4 Interim- en equivalent aan EU Stage IIIB-emissienormen. In de volgende industrieën en toepassingen worden C6.6 ACERT-motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, kranen, brekers, veller-stapelaars, bosbouw, heftrucks, algemene industrie, oogstmachines, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, uitsleeptrekkers, speciale landbouwuitrusting, sproeimachines, sleuvengravers en materieel voor ondergrondse mijnbouw.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 119.3 BHP 89.0 bkW Less
Maximaal vermogen 173.5 BHP 129.4 bkW Less
Nominaal toerental 2200 tpm 2200 tpm Less

Emissienormen

Emissies Conform de Amerikaanse equivalent aan EPA Tier 4 Interim, equivalent aan EU Stage IIIB Conform de Amerikaanse equivalent aan EPA Tier 4 Interim, equivalent aan EU Stage IIIB Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Less
Boring 105 mm (4,13") 105 mm (4,13") Less
Slag 127 mm (5,00") 127 mm (5,00") Less
Cilinderinhoud 6,6 l (402,8 in³) 6,6 l (402,8 in³) Less
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler (TA) Turbocharged met nakoeler (TA) Less
Compressieverhouding 16,5:1 16,5:1 Less
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Capaciteit van koelsysteem 13,7 l (14,5 qt.) 13,7 l (14,5 qt.) Less
Smeersysteem (bijvullen) 13-16 l (13,7-16,9 qt.) 13-16 l (13,7-16,9 qt.) Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 753 mm (29,6") 753 mm (29,6") Less
Gewicht - netto droog (standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken) 695 kg (1532 lb) 695 kg (1532 lb) Less
Hoogte 907 mm (35,7") 907 mm (35,7") Less
Lengte 1063,7 mm (41,9") 1063,7 mm (41,9") Less

Afmetingen van nabehandelingssysteem (bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Lengte 852,7 mm (33,6") 852,7 mm (33,6") Less
Diameter 283 mm (11,1") 283 mm (11,1") Less
Gewicht 40 kg (88,1 lb) 40 kg (88,1 lb) Less

Emissies

Voldoet aan Amerikaanse equivalent aan EPA Tier 4 Interim- en EU Stage IIIB-emissienormen (momenteel niet EPA-gecertificeerd)

Lage onderhoudskosten

Wereldwijde service zorgt voor onderhoudsgemak en vereenvoudigt de onderhoudsroutine. Hydraulische klepstoters, multi-V-riemen, "geen asverwijdering"-nabehandeling en om de 500 uur olieverversing beperken de onderhoudskosten. Vele onderhoudsitems kunnen naar keuze aan beide kanten van de motor worden geplaatst om de onderhoudstoegang te kunnen kiezen. Om de olieverversingsintervallen te bepalen en optimale prestaties te waarborgen, is bij uw Cat dealer het S·O·SSM-programma verkrijgbaar.

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.

Nabehandelingsfuncties conform Tier 4-interim, EU Fase IIIB


Regeneratie. Passieve regeneratie volledig transparant voor de machinist.


Bevestiging. Uitgebreid assortiment in- en uitlaten, evenals installaties aan en op de motor op afstand, bieden flexibiliteit voor vele installaties.
Onderhoud. Onderhoudsvrij roetfilter gedurende de emissielevensduur van de motor.

C6.6 ACERT™Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Standaardluchtfilters

Regelsysteem
  • Volledig elektronisch regelsysteem met waterdichte connectoren en draadbundels, geschikt voor gebruik in veeleisende off-highway omgevingen
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines

Koelsysteem
  • Temperatuur van bovenste tank is standaard 108 °C (226 °F) zodat de grootte van het koelsysteem tot een minimum wordt beperkt
  • 50:50 water-glycolmengsel

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • Ruime keuze aan aandrijflijninterfaces, waaronder SAE-nr. 1, SAE-nr. 2 en SAE-nr. 3 uitvoeringen

Brandstofsysteem
  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • ACERT™-technologie
  • Innovatief filterontwerp om maximale bescherming van de motor te waarborgen

Smeersysteem
  • Ruime keuze aan carters voor verschillende toepassingen

Aftakas
  • SAE A- en SAE B-flenzen aan linkerzijde. Extra SAE A-flens leverbaar aan linkerzijde. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen. In de fabriek gemonteerde compressoren zijn ook leverbaar.

Conform de Amerikaanse equivalent aan EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIB nabehandeling / Clean Emissions Control-uitrustingsstuk
  • Clean Emissions Module (CEM), bestaande uit roetfilter (DPF) en dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Flexibele pijpaansluitingsset van 3'' met rechte, 45°-, en 90°-opties voor flexibiliteit