C6.6 ACERT™

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C6.6 ACERT™Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem
  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem
  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • Keuze uit SAE-nr. 2 of SAE-nr. 3 vliegwielhuis

Brandstofsysteem
  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Universeel
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Overzicht

Industriële Cat® C6.6 ACERT-dieselmotoren bieden de perfecte balans tussen duurzaamheid, brandstofzuinigheid en lage emissiewaarden. Deze motoren zijn uitgebreid in de praktijk getest en zijn uitgerust met diverse commonrail-brandstofsystemen en geavanceerde regelsystemen voor maximale inzetbaarheid in de meest veeleisende omgevingen. Ze hebben bewezen dat ze raad weten met de zwaarste toepassingen en leveren uitstekende prestaties die de verwachtingen van de meest veeleisende gebruikers ruimschoots overtreffen. In de volgende industrieën en toepassingen worden C6.6 ACERT-motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, kranen, brekers, veller-stapelaars, bosbouw, heftrucks, algemene industrie, oogstmachines, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, uitsleeptrekkers, speciale landbouwuitrusting, sproeimachines, sleuvengravers en materieel voor ondergrondse mijnbouw. C6.6 ACERT-motoren, met nominale vermogenswaarden variërend van 89-205 bkW (119-275 bhp) bij 2200-2500 tpm, zijn conform de Amerikaanse EPA Tier 3- en EU Fase IIIA-emissienormen. Ze zijn leverbaar met Amerikaanse EPA- en EU-flexibiliteit en in andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 119.0 BHP 89.0 bkW Less
Maximaal vermogen 275.0 BHP 205.0 bkW Less
Nominaal toerental 2200-2500 tpm 2200-2500 tpm Less

Emissienormen

Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 3, EU Fase IIIA Conform de Amerikaanse EPA Tier 3, EU Fase IIIA Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Less
Boring 105 mm (4,13") 105 mm (4,13") Less
Slag 127 mm (5,0") 127 mm (5,0") Less
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler (TA) Turbocharged met nakoeler (TA) Less
Cilinderinhoud 6,6 l (402,8 in³) 6,6 l (402,8 in³) Less
Compressieverhouding 16,2:1 16,2:1 Less
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 668 mm (26,3") 668 mm (26,3") Less
Gewicht - netto droog (standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken) 506 kg (1116 lb) 506 kg (1116 lb) Less
Hoogte 797 mm (31,4") 797 mm (31,4") Less
Lengte 929 mm (36,6") 929 mm (36,6") Less

Emissies

Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 3- en EU Fase IIIA-emissienormen. Leverbaar met Amerikaanse EPA-flexibiliteit of EU-flexibiliteit en voor andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.