Een compact ontwerp dat krachtige prestaties levert zonder dat dit ten koste gaat van waardevolle ruimte. Hij is ideaal voor krappe installaties en biedt flexibiliteit voor verschillende machineplatforms, terwijl hij tegelijkertijd minder weegt en minder complex is. Hierdoor beschikt u over meer bruikbaar vermogen in een kleinere ruimte.
Met een vermogen tot 129 kW (173 hp) en een koppel van 740 Nm (546 lbft) levert de motor een krachtig, consistent vermogen met een geoptimaliseerd brandstofverbruik. De op de motor gemonteerde nabehandeling vereenvoudigt de installaties van klanten en behoudt tegelijkertijd de hoge prestaties en efficiëntie die nodig zijn voor veeleisend werk.
Onderhoudsintervallen tot 1000 uur dragen bij aan het verminderen van stilstandtijd en het verlagen van de bedrijfskosten. Aanpasbare opties en eenvoudige integratie tussen verschillende platforms bieden de veelzijdigheid en langetermijnwaarde die klanten van Cat verwachten.
Deze motor is gebouwd op het beproefde C3.6-platform en is ontworpen om te presteren in extreme kou, op grote hoogte en onder zware bedrijfsomstandigheden. Hij is compatibel met B20-biodiesel en HVO-brandstoffen en levert betrouwbare, duurzame prestaties zonder concessies.