C3.4B, groter dan 56 kW (75 hp)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De industriële Cat® C3.4B-motor is verkrijgbaar met 75-86 bkW (100-115 bhp), die voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief- en EU Fase IV-emissienormen. De industriële Cat motor is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgeassembleerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 100.0 BHP 74.5 bkW Less
Maximaal vermogen 115.0 BHP 86.0 bkW Less
Nominaal toerental 2200 2200 Less

Emissienormen

Emissies Conform de Amerikaanse Non-road-emissienormen EPA Tier 4 Final, EU Stage IV. Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Interim- of EU Stage IIIB-nominale waarden zijn ook leverbaar met EPA- of EU-flexvoorschriften. Conform de Amerikaanse Non-road-emissienormen EPA Tier 4 Final, EU Stage IV. Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Interim- of EU Stage IIIB-nominale waarden zijn ook leverbaar met EPA- of EU-flexvoorschriften. Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Less
Boring 99 mm (3,9") 99 mm (3,9") Less
Slag 110 mm (4,3") 110 mm (4,3") Less
Cilinderinhoud 3,4 l (207,5 in³) 3,4 l (207,5 in³) Less
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler (TA) Turbocharged met nakoeler (TA) Less
Compressieverhouding 17:1 17:1 Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 705 mm (27,7") 705 mm (27,7") Less
Gewicht - bij benadering, netto droog (standaardconfiguratie zonder olie, koeling, koppeling, compressor, airco) 407 kg (897 lb) 407 kg (897 lb) Less
Lengte 1252 mm (49,3") 1252 mm (49,3") Less

Motorafmetingen - bij benadering

Hoogte 1033 mm (40,7") 1033 mm (40,7") Less

Afmetingen van nabehandelingssysteem (bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

DOC-diameter 196 mm (7,7") 196 mm (7,7") Less
DOC-lengte 320 mm (12,6") 320 mm (12,6") Less

Betrouwbaar, stil en duurzaam vermogen

Eersteklas productievermogen en -processen in combinatie met beproefde motorontwerpen, voor betrouwbaarheid, een geluidsarme werking en vele productieve uren.

Groot prestatievermogen

Toonaangevende technologie biedt aanzienlijke verbeteringen op het gebied van vermogen, koppel, brandstofverbruik en respons. De technologie omvat een slim turbosysteem met overdrukklep, duurzame hogedruk-commonrail- technologie en een ontluchtingssysteem in gesloten circuit.

Brandstofzuinigheid

Brandstofverbruik dat optimaal is afgestemd op de bedrijfscycli van uiteenlopende uitrustingstukken en toepassingen zodat de bedrijfskosten laag blijven.

Brandstof en olie

Motoren die moeten voldoen aan Tier 4-interim, Tier 4-definitief, EU Fase IIIB en EU Fase IV vereisen brandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm zwavel mag bevatten, en nieuwe olieformules ter ondersteuning van de nieuwe technologie. Cat motoren zijn ontworpen voor het gebruik van B20-biobrandstof. Uw Cat dealer kan u meer informatie over brandstof en olie verstrekken.

Groot scala aan toepassingen

Ruime keuze aan vermogensuitvoeringen die in de fabriek worden geconfigureerd en diverse opties voor landbouw, materiaaloverslag, bouw, mijnbouw, gronduitrusting voor vliegtuigen en andere industriële toepassingen.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder SOS℠-monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA: Customer Support Agreement)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC: Extended Service Coverage)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Catprogramma Industrial Service Distributor (ISD)

Brandstof en olie

Motoren die moeten voldoen aan Tier 4-interim, Tier 4-definitief, EU Fase IIIB en EU Fase IV vereisen brandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm zwavel mag bevatten, en nieuwe olieformules ter ondersteuning van de nieuwe technologie. Cat motoren zijn ontworpen voor het gebruik van B20-biobrandstof. Uw Cat dealer kan u meer informatie over brandstof en olie verstrekken.

Brandstof en olie

Motoren die moeten voldoen aan Tier 4-interim, Tier 4-definitief, EU Fase IIIB en EU Fase IV vereisen brandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm zwavel mag bevatten, en nieuwe olieformules ter ondersteuning van de nieuwe technologie. Cat motoren zijn ontworpen voor het gebruik van B20-biobrandstof. Uw Cat dealer kan u meer informatie over brandstof en olie verstrekken.

C3.4B, groter dan 56 kW (75 hp) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Standaardluchtfilters

Regelsysteem
  • Volledig elektronisch regelsysteem
  • Volledig geïntegreerde, op de motor gemonteerde elektronische regeleenheid
  • Waterdichte connectoren en draadbundels
  • Flexibele en configureerbare softwarefuncties en J1939-standaardcommunicatie-I/O

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • SAE3-configuratie

Brandstofsysteem
  • Op de motor gemonteerde brandstoffilters
  • Elektronische hogedruk-commonrailbrandstofpomp en injectoren

Smeersysteem
  • Smeeroliefilters en ontluchters

Universeel
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage IV-nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrusting
  • DOC (Diesel Oxidation Catalyst: dieseloxidatiekatalysator)
  • Selectieve katalytische reductie (SCR)
  • SCR-hulpmiddelen zijn beschikbaar in een breed scala van tanks en verwarmde leidingen