< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C1.1 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Inlaatspruitstuk

Regelsysteem
  • Dynamo 12 V 65 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem
  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Gemonteerde radiateur en ventilator

Vliegwiel en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 6 1/2 vliegwiel
  • SAE-nr. 5 vliegwielhuis
  • Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final: vliegwielhuis met standaardachterplaat en vliegwiel met vlak aanzicht

Brandstofsysteem
  • Brandstofinspuitpomp
  • Brandstoffilter

Smeersysteem
  • Opschroefbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Smeeroliecarter

Aftakas
  • Voorziening bij voor ontstekingsverstelling bestemde kast bij naar achteren geplaatste aftakas

Universeel
  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-- uitlaatzijde
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Overzicht

De industriële Cat® C1.1-aandrijving is leverbaar in vermogens variërend van 14,4-18,4 bkW (19,3-24,7 bhp) bij 2200-2800 tpm. Deze vermogenswaarden zijn conform de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief-emissienormen. Vermogens: 17,3-18,1 kW (23,2-24,3 pk) bij 2800-3000 tpm zijn leverbaar voor Europa en kunnen, afhankelijk van de geldende emissienormen, in andere gereguleerde gebieden worden geïntroduceerd. Non-road motoren van minder dan 19 kW (25 pk) zijn momenteel niet onderworpen aan EU-emissienormen. De industriële Cat® aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgeassembleerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 19.3 BHP 14.4 bkW Less
Maximaal vermogen 26.4 BHP 19.7 bkW Less
Nominaal toerental 3000 tpm 3000 tpm Less

Emissienormen

Emissies 14,4 -18,4 kW (19-24,7 pk) voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief. Andere vermogens leverbaar voor Europa en andere regio's. 14,4 -18,4 kW (19-24,7 pk) voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief. Andere vermogens leverbaar voor Europa en andere regio's. Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Less
Boring 77 mm (3,03") 77 mm (3,03") Less
Slag 81 mm (3,19") 81 mm (3,19") Less
Cilinderinhoud 1,131 l (69 in³) 1,131 l (69 in³) Less
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA) Met natuurlijke aanzuiging (NA) Less
Compressieverhouding 23:1 23:1 Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Capaciteit van koelsysteem 5,21 l (5,5 qt.) 5,21 l (5,5 qt.) Less
Smeersysteem (bijvullen) 4,9 l (5,2 qt.) 4,9 l (5,2 qt.) Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 438 mm (17,2") 438 mm (17,2") Less
Gewicht - bij benadering, netto droog (standaardconfiguratie zonder olie, koeling, koppeling, compressor, airco) 129 kg (284 lb) 129 kg (284 lb) Less
Lengte 778 mm (30,6") 778 mm (30,6") Less

Motorafmetingen - bij benadering

Hoogte 730 mm (28,7") 730 mm (28,7") Less

Betrouwbaar, stil en duurzaam vermogen

Eersteklas productievermogen en -processen in combinatie met beproefde motorontwerpen, voor betrouwbaarheid, een geluidsarme werking en vele productieve uren.

Brandstofzuinigheid

Brandstofverbruik dat optimaal is afgestemd op de bedrijfscycli van uiteenlopende uitrustingstukken en toepassingen zodat de bedrijfskosten laag blijven.

Groot scala aan toepassingen

Ruime keuze aan vermogensuitvoeringen die in de fabriek worden geconfigureerd en diverse opties voor landbouw, materiaaloverslag, bouw, mijnbouw, gronduitrusting voor vliegtuigen en andere industriële toepassingen.

Pakketgrootte

Het hart van de motor en de koppelpunten zijn niet gewijzigd en een groot aantal componenten is zowel conform Tier 4 Interim als Tier 4 Final. Dit heeft geleid tot minimale wijzigingen van uitrustingsstukken en geringe ontwikkelingskosten om te upgraden naar Tier 4 Final evenals tot uitwisselbare uitrustingsstukuitvoeringen voor exportmarkten.

Lage onderhoudskosten

Onderhoud aan één kant verbetert het onderhoudsgemak en vereenvoudigt de onderhoudsroutine. Standaard onderhoudsintervallen van 500 uur.

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder SOSSM monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Catprogramma Industrial Service Distributor (ISD)