< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C1.5 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Inlaatspruitstuk

Regelsysteem
  • Dynamo 12 V 65 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp
  • Tier 4-definitief: Dynamo 12 V 85 A

Koelsysteem
  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Gemonteerd luchtfilter
  • Gemonteerde radiateur en ventilator

Vliegwiel en vliegwielhuis
  • Met natuurlijke aanzuiging: SAE-nr. 7 1/2 vliegwiel
  • Keuze uit SAE-nr. 4, SAE-nr. 5 of vliegwielhuis met standaardachterplaat

Brandstofsysteem
  • Brandstofinspuitpomp
  • Brandstoffilter
  • Elektronische afsluitsolenoïde (ESOS)

Smeersysteem
  • Opschroefbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Smeeroliecarter

Aftakas
  • Voorziening bij voor ontstekingsverstelling bestemde kast bij naar achteren geplaatste aftakas

Universeel
  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-- uitlaatzijde
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Hellingvermogen 35° continu
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Tier 4-definitief nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk
  • Roetfilter (DPF)
  • DOC (Diesel Oxidation Catalyst: dieseloxidatiekatalysator)
  • Passief regeneratiesysteem met backup

Overzicht

De industriële Cat® C1.5-aandrijving is leverbaar met een vermogen van 27 kW (36 pk) bij 2800 tpm. Dit vermogen is conform de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief-emissienormen. Nominaal vermogen 24,2 kW (32,5 pk) bij 3000 tpm is conform de emissienormen van EU Fase IIIA (Amerikaanse EPA Tier 4-interim) De industriële Cat® aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgeassembleerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 33.7 BHP 25.1 bkW Less
Maximaal vermogen 36.0 BHP 27.0 bkW Less
Nominaal toerental 2800-3000 tpm 2800-3000 tpm Less

Emissienormen

Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief of EU Fase IIIA Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief of EU Fase IIIA Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Less
Boring 84 mm (3,3") 84 mm (3,3") Less
Slag 90 mm (3,5") 90 mm (3,5") Less
Cilinderinhoud 1,496 l (91 in³) 1,496 l (91 in³) Less
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA) Met natuurlijke aanzuiging (NA) Less
Compressieverhouding 22,5:1 22,5:1 Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Capaciteit van koelsysteem 5,98 l (6,3 qt.) 5,98 l (6,3 qt.) Less
Smeersysteem (bijvullen) 6 l (6,3 qt.) 6 l (6,3 qt.) Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 497 mm (19,6") 497 mm (19,6") Less
Gewicht - bij benadering, netto droog (standaardconfiguratie zonder olie, koeling, koppeling, compressor, airco) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less
Lengte 820 mm (32,3") 820 mm (32,3") Less

Motorafmetingen - bij benadering

Hoogte 793 mm (31,2") 793 mm (31,2") Less

Afmetingen van nabehandelingssysteem (bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Gewicht 13 kg (28,7 lb) 13 kg (28,7 lb) Less

Emissies

Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief- en EU Fase IIIA-emissienormen.

Groot prestatievermogen

Dit radiateur-gekoeld pakket levert indrukwekkende prestaties tot een nominaal vermogen van 3000 tpm.

Pakket

Ultra-compacte pakketgrootte zorgt voor eenvoudige installatie en uitzonderlijke dichtheid. Er zijn radiateurs ontworpen en luchtfilters geplaatst voor eenvoudige installatie.

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.

Nabehandelingsfuncties conform Tier 4-definitief, EU Fase IIIB


Regeneratie. Uiterst effectieve passieve regeneratie in de meeste bedrijfsomstandigheden en cycli. Automatisch en transparant backup-systeem voor actieve regeneratie bij lichte belasting of schadelijke bedrijfscycli. Roetfilter met wandstroming en doorstroomkatalysator voor het effectief verwijderen en beheren van emissies.


Bevestiging. Meerdere installatiemogelijkheden aan en op de motor bieden de klant eenvoudige en flexibele oplossingen voor vele toepassingen.
Onderhoud. Interval voor het verwijderen van as uit het roetfilter (DPF) van minimaal 3000 uur.

Lage onderhoudskosten

Onderhoud aan één kant verbetert het onderhoudsgemak en vereenvoudigt de onderhoudsroutine. Standaard onderhoudsintervallen van 500 uur.