De industriële Cat® C2.2-aandrijving is leverbaar met een vermogen van 36,4 kW (48,8 pk) bij 2800-3000 tpm. Dit vermogen is conform de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief- en EU Fase IIIA-emissienormen. Nominale vermogenswaarden 44,7-45,5 kW (59,9-61,0 pk) bij 2800-3000 tpm zijn conform de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief en de EU Fase IIIB-emissienormen. De industriële Cat® aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgeassembleerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.
Emissies | Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim, EU Fase IIIA Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim, EU Fase IIIA | More |
Motorconfiguratie | Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders | More |
Boring | 84 mm (3,3") 84 mm (3,3") | More |
Slag | 100 mm (3,9") 100 mm (3,9") | More |
Cilinderinhoud | 2,216 l (135 in³) 2,216 l (135 in³) | More |
Aanzuiging | Met natuurlijke aanzuiging (NA) of Turbocharged (T) Met natuurlijke aanzuiging (NA) of Turbocharged (T) | More |
Compressieverhouding | 23,3:1 23,3:1 | More |
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) | Linksom Linksom | More |
Capaciteit van koelsysteem | 6,98 l (7,4 qt.) 6,98 l (7,4 qt.) | More |
Smeersysteem (bijvullen) | 10,6 l (11,2 qt.) 10,6 l (11,2 qt.) | More |
Breedte | 513-590 mm (20,2-23,2") 513-590 mm (20,2-23,2") | More |
Gewicht - bij benadering, netto droog (standaardconfiguratie zonder olie, koeling, koppeling, compressor, airco) | 218-228 kg (480-502 lb) 218-228 kg (480-502 lb) | More |
Hoogte | 854-973 mm (33,6-38,3") 854-973 mm (33,6-38,3") | More |
Lengte | 946-973 mm (37,2-38,2") 946-973 mm (37,2-38,2") | More |
Eersteklas productievermogen en -processen in combinatie met beproefde motorontwerpen, voor betrouwbaarheid, een geluidsarme werking en vele productieve uren.
Brandstofverbruik dat optimaal is afgestemd op de bedrijfscycli van uiteenlopende uitrustingstukken en toepassingen zodat de bedrijfskosten laag blijven.
Ruime keuze aan vermogensuitvoeringen die in de fabriek worden geconfigureerd en diverse opties voor landbouw, materiaaloverslag, bouw, mijnbouw, gronduitrusting voor vliegtuigen en andere industriële toepassingen.
Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.
Regeneratie. Uiterst effectieve passieve regeneratie in de meeste bedrijfsomstandigheden en cycli. Automatisch en transparant backup-systeem voor actieve regeneratie bij lichte belasting of schadelijke bedrijfscycli. Roetfilter met wandstroming en doorstroomkatalysator voor het effectief verwijderen en beheren van emissies.