C3.4B, minder dan 56 bkW (75 hp)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

De industriële Cat® C3.4B-motor is verkrijgbaar met 55,4 bkW (74,3 bhp) bij 2200 tpm en is conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final- en EU Stage IIIB nonroad-emissienormen. De industriële Cat motor is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgeassembleerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimumvermogen 74.0 BHP 55.4 bkW Less
Maximaal vermogen 74.0 BHP 55.4 bkW Less
Nominaal toerental 2200 2200 Less

Emissienormen

Emissies Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final- en EU Stage IIIB nonroad-emissienormen Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final- en EU Stage IIIB nonroad-emissienormen Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Less
Boring 99 mm (3,9") 99 mm (3,9") Less
Slag 110 mm (4,3") 110 mm (4,3") Less
Cilinderinhoud 3,4 l (207,5 in³) 3,4 l (207,5 in³) Less
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger Less
Compressieverhouding 17:1 17:1 Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less

Motorafmetingen - bij benadering

Hoogte 957 mm (37,6") 957 mm (37,6") Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 705 mm (27,7") 705 mm (27,7") Less
Gewicht - bij benadering, netto droog (standaardconfiguratie zonder olie, koeling, koppeling, compressor, airco) 359 kg (791,5 lb) 359 kg (791,5 lb) Less
Lengte 1242 mm (48,9") 1242 mm (48,9") Less

Afmetingen van nabehandelingssysteem (bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Diameter 149 mm (5,8") 149 mm (5,8") Less
Gewicht 509 mm (20") 509 mm (20") Less

Betrouwbaar, stil en duurzaam vermogen

Eersteklas productievermogen en -processen in combinatie met beproefde motorontwerpen, voor betrouwbaarheid, een geluidsarme werking en vele productieve uren.

Brandstofzuinigheid

Brandstofverbruik dat optimaal is afgestemd op de bedrijfscycli van uiteenlopende uitrustingstukken en toepassingen zodat de bedrijfskosten laag blijven.

Brandstof en olie

Motoren die moeten voldoen aan Tier 4-interim, Tier 4-definitief, EU Fase IIIB en EU Fase IV vereisen brandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm zwavel mag bevatten, en nieuwe olieformules ter ondersteuning van de nieuwe technologie. Cat motoren zijn ontworpen voor het gebruik van B20-biobrandstof. Uw Cat dealer kan u meer informatie over brandstof en olie verstrekken.

Groot scala aan toepassingen

Ruime keuze aan vermogensuitvoeringen die in de fabriek worden geconfigureerd en diverse opties voor landbouw, materiaaloverslag, bouw, mijnbouw, gronduitrusting voor vliegtuigen en andere industriële toepassingen.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder SOS℠-monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA: Customer Support Agreement)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC: Extended Service Coverage)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Catprogramma Industrial Service Distributor (ISD)

C3.4B, minder dan 56 bkW (75 hp) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Standaardluchtfilters

Regelsysteem
  • Volledig elektronisch regelsysteem
  • Volledig geïntegreerde, op de motor gemonteerde elektronische regeleenheid
  • Waterdichte connectoren en draadbundels
  • Flexibele en configureerbare softwarefuncties en J1939-standaardcommunicatie-I/O

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • SAE3-configuratie

Brandstofsysteem
  • Op de motor gemonteerde brandstoffilters
  • Elektronische hogedruk-commonrailbrandstofpomp en injectoren

Smeersysteem
  • Smeeroliefilters en ontluchters

Universeel
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief, EU Fase IIIB nabehandeling/Clean Emissions Control-uitrustingsstuk
  • Doorstroomroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
  • DOC (Diesel Oxidation Catalyst: dieseloxidatiekatalysator)
  • Flexibele pijpaansluitingsset met rechte en 90°-opties voor flexibiliteit