C6.6 ACERT™

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C6.6 ACERT™Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Gemonteerd luchtfilter en turbocharger

Regelsysteem
  • Dynamo 12 V 14 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem
  • Ventilator (blazen of zuigen)
  • Ventilatoraandrijving
  • Radiateur
  • Waterpomp

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • Keuze uit SAE-nr. 2 of SAE-nr. 3 vliegwielhuis

Brandstofsysteem
  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • ACERT™-technologie
  • Innovatief filterontwerp om maximale bescherming van de motor te waarborgen

Smeersysteem
  • Oliekoeler
  • Smeeroliefilter
  • Olievulpijp bij voor ontstekingsverstelling bestemde kast

Aftakas
  • SAE A of SAE B aftakas vóór (142/280 NM)

Universeel
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Overzicht

De industriële Cat® C6.6 ACERT™-aandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 129,5-168 kW (173,7-225,3 pk) bij 1800-2500 tpm. Deze vermogenswaarden zijn conform de Amerikaanse EPA Tier 3- en EU Fase IIIA-emissienormen. De industriële Cat® aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgeassembleerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 173.7 BHP 129.5 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 225.0 BHP 168.0 bkW Less
Nominaal toerental 2200 tpm 2200 tpm Less

Emissienormen

Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 3, EU Fase IIIA Conform de Amerikaanse EPA Tier 3, EU Fase IIIA Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Less
Boring 105 mm (4,1") 105 mm (4,1") Less
Slag 127 mm (5,0") 127 mm (5,0") Less
Cilinderinhoud 6,6 l (402,8 in³) 6,6 l (402,8 in³) Less
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler (TA) Turbocharged met nakoeler (TA) Less
Compressieverhouding 16,2:1 16,2:1 Less
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 767 mm (30,2") 767 mm (30,2") Less
Gewicht - netto droog (standaardconfiguratie zonder olie, koeling, koppeling, compressor, airco) 709 kg (1563 lb) 709 kg (1563 lb) Less
Hoogte 1144 mm (45") 1144 mm (45") Less
Lengte 1708 mm (67,23") 1708 mm (67,23") Less

Emissies

Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 3- en EU Fase IIIA-emissienormen. Leverbaar met Amerikaanse EPA-flexibiliteit of EU-flexibiliteit en voor andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Lage onderhoudskosten

Wereldwijde service zorgt voor onderhoudsgemak en vereenvoudigt de onderhoudsroutine. Hydraulische klepstoters, multi-V-riemen, "geen asverwijdering"-nabehandeling en om de 500 uur olieverversing beperken de onderhoudskosten. Vele onderhoudsitems kunnen naar keuze aan beide kanten van de motor worden geplaatst om de onderhoudstoegang te kunnen kiezen. Om de olieverversingsintervallen te bepalen en optimale prestaties te waarborgen, is bij uw Cat dealer het S·O·SSM-programma verkrijgbaar.

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.