C7 ACERT™

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C7 ACERT™ Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem
  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem
  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 1 vliegwielhuis

Brandstofsysteem
  • HEUI™-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Universeel
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Overzicht

De industriële Cat® C7 ACERT™-aandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 168-205 bkW (225-275 bhp) bij 1800-2200 tpm. Deze vermogenswaarden zijn conform China Fase II-, de Amerikaanse EPA Tier 3- en EU Fase IIIA-emissienormen. De industriële Cat® aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgeassembleerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 225.0 BHP 168.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 275.0 BHP 205.0 bkW Less
Nominaal toerental 2200 tpm 2200 tpm Less

Emissienormen

Emissies China Fase II, Amerikaanse EPA Tier 3, EU Fase IIIA China Fase II, Amerikaanse EPA Tier 3, EU Fase IIIA Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Less
Boring 110 mm (4,33") 110 mm (4,33") Less
Slag 127 mm (5,0") 127 mm (5,0") Less
Cilinderinhoud 7,2 l (442 in³) 7,2 l (442 in³) Less
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler (TA) Turbocharged met nakoeler (TA) Less
Compressieverhouding 17:1 17:1 Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 974,8 mm (38,4") 974,8 mm (38,4") Less
Gewicht - netto droog (standaardconfiguratie zonder olie, koeling, koppeling, compressor, airco) 1250 kg (2756 lb) 1250 kg (2756 lb) Less
Lengte 2029,5 mm (79,9") 2029,5 mm (79,9") Less

Motorafmetingen - bij benadering

Hoogte 1986,3 mm (78,2") 1986,3 mm (78,2") Less

Betrouwbaar, stil en duurzaam vermogen

Eersteklas productievermogen en -processen in combinatie met beproefde motorontwerpen, voor betrouwbaarheid, een geluidsarme werking en vele productieve uren.

Groot scala aan toepassingen

Ruime keuze aan vermogensuitvoeringen die in de fabriek worden geconfigureerd en diverse opties voor landbouw, materiaaloverslag, bouw, mijnbouw, gronduitrusting voor vliegtuigen en andere industriële toepassingen.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder SOSSM monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Catprogramma Industrial Service Distributor (ISD)