C1.1

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C1.1 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Inlaatspruitstuk

Regelsysteem
  • Dynamo 12 V 15 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem
  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Gemonteerde radiateur en ventilator

Vliegwiel en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 6 1/2 vliegwiel
  • SAE-nr. 5 vliegwielhuis

Brandstofsysteem
  • Brandstofinspuitpomp
  • Brandstoffilter
  • Elektronische afsluitsolenoïde (ESOS)

Smeersysteem
  • Opschroefbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Smeeroliecarter

Aftakas
  • Voorziening bij voor ontstekingsverstelling bestemde kast bij naar achteren geplaatste aftakas

Universeel
  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-- uitlaatzijde
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Overzicht

Industriële C1.1-motoren met een vermogen van 17,9 bkW (24 bhp) bij 3000 tpm voldoen aan de EPA Tier 4 Interim-emissienormen. Ze zijn leverbaar voor de Amerikaanse EPA-flexibiliteit en voor Europa en kunnen, afhankelijk van de geldende emissienormen, in andere gereglementeerde rechtsgebieden worden geïntroduceerd. Non-road motoren van minder dan 19 kW (25 pk) zijn momenteel niet onderworpen aan EU-emissienormen. De industriële Cat® aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgeassembleerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 24.0 BHP 17.9 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 24.0 BHP 17.9 bkW Less
Nominaal toerental 3000 tpm 3000 tpm Less

Emissienormen

Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim. Non-road motoren van minder dan 19 kW (25 pk) zijn momenteel niet onderworpen aan EU-emissienormen. Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim. Non-road motoren van minder dan 19 kW (25 pk) zijn momenteel niet onderworpen aan EU-emissienormen. Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Less
Boring 77 mm (3,03") 77 mm (3,03") Less
Slag 81 mm (3,19") 81 mm (3,19") Less
Cilinderinhoud 1,131 l (69 in³) 1,131 l (69 in³) Less
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA) Met natuurlijke aanzuiging (NA) Less
Compressieverhouding 23:1 23:1 Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Capaciteit van koelsysteem 5,21 l (5,5 qt.) 5,21 l (5,5 qt.) Less
Smeersysteem (bijvullen) 4,9 l (5,2 qt.) 4,9 l (5,2 qt.) Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 438 mm (17,2") 438 mm (17,2") Less
Gewicht - netto droog (standaardconfiguratie zonder olie, koeling, koppeling, compressor, airco) 129 kg (284 lb) 129 kg (284 lb) Less
Lengte 778 mm (30,6") 778 mm (30,6") Less

Motorafmetingen - bij benadering

Hoogte 730 mm (28,7") 730 mm (28,7") Less

Emissies

Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse Emissienormen equivalent aan EPA Tier 4 Interim. Leverbaar met Amerikaanse EPA-flexibiliteit en voor andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Groot prestatievermogen

Dit radiateur-gekoeld pakket levert indrukwekkende prestaties tot een nominaal vermogen van 3000 tpm.

Pakket

Ultra-compacte pakketgrootte zorgt voor eenvoudige installatie en uitzonderlijke dichtheid. Er zijn radiateurs ontworpen en luchtfilters geplaatst voor eenvoudige installatie.

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.

Lage onderhoudskosten

Onderhoud aan één kant verbetert het onderhoudsgemak en vereenvoudigt de onderhoudsroutine. Standaard onderhoudsintervallen van 500 uur.