C1.5

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

C1.5 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Inlaatspruitstuk

Regelsysteem
  • Dynamo 12 V 65 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp
  • Tier 4-definitief: Dynamo 12 V 85 A

Koelsysteem
  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Gemonteerd luchtfilter
  • Gemonteerde radiateur en ventilator

Vliegwiel en vliegwielhuis
  • Met natuurlijke aanzuiging: SAE-nr. 7 1/2 vliegwiel
  • Keuze uit SAE-nr. 4, SAE-nr. 5 of vliegwielhuis met standaardachterplaat

Brandstofsysteem
  • Brandstofinspuitpomp
  • Brandstoffilter
  • Elektronische afsluitsolenoïde (ESOS)

Smeersysteem
  • Opschroefbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Smeeroliecarter

Aftakas
  • Voorziening bij voor ontstekingsverstelling bestemde kast bij naar achteren geplaatste aftakas

Universeel
  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-- uitlaatzijde
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Hellingvermogen 35° continu
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Overzicht

De industriële Cat® C1.5 -aandrijving is leverbaar met een vermogen van 24,2 kW (32,5 pk) bij 3000 tpm. Dit vermogen is conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim- en EU Fase IIIA-emissienormen. De industriële Cat® aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgeassembleerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 32.5 BHP 24.2 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 32.5 BHP 24.2 bkW Less
Nominaal toerental 3000 tpm 3000 tpm Less

Emissienormen

Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim, EU Fase IIIA Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim, EU Fase IIIA Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Less
Boring 84 mm (3,3") 84 mm (3,3") Less
Slag 90 mm (3,5") 90 mm (3,5") Less
Cilinderinhoud 1,496 l (91 in³) 1,496 l (91 in³) Less
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA) Met natuurlijke aanzuiging (NA) Less
Compressieverhouding 22,5:1 22,5:1 Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Capaciteit van koelsysteem 5,98 l (6,3 qt.) 5,98 l (6,3 qt.) Less
Smeersysteem (bijvullen) 6 l (6,3 qt.) 6 l (6,3 qt.) Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Lengte 820 mm (32,3") 820 mm (32,3") Less
Gewicht - netto droog (standaardconfiguratie zonder olie, koeling, koppeling, compressor, airco) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less
Breedte 497 mm (19,6") 497 mm (19,6") Less

Motorafmetingen - bij benadering

Hoogte 793 mm (31,2") 793 mm (31,2") Less

Betrouwbaar, stil en duurzaam vermogen

Eersteklas productievermogen en -processen in combinatie met beproefde motorontwerpen, voor betrouwbaarheid, een geluidsarme werking en vele productieve uren.

Brandstofzuinigheid

Brandstofverbruik dat optimaal is afgestemd op de bedrijfscycli van uiteenlopende uitrustingstukken en toepassingen zodat de bedrijfskosten laag blijven.

Groot scala aan toepassingen

Ruime keuze aan vermogensuitvoeringen die in de fabriek worden geconfigureerd en diverse opties voor landbouw, materiaaloverslag, bouw, mijnbouw, gronduitrusting voor vliegtuigen en andere industriële toepassingen.

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder SOSSM monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Catprogramma Industrial Service Distributor (ISD)