< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C2.2 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Inlaatspruitstuk

Regelsysteem
  • Dynamo 12 V 65 A
  • Tier 4-definitief: Dynamo 12 V 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem
  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Gemonteerd luchtfilter
  • Gemonteerde radiateur en ventilator

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 7 1/2 vliegwiel
  • SAE-nr. 4 vliegwielhuis

Brandstofsysteem
  • Brandstofinspuitpomp
  • Opschroefbaar brandstoffilter
  • Elektronische afsluitsolenoïde (ESOS)

Smeersysteem
  • Opschroefbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Smeeroliecarter

Aftakas
  • Voorziening voor aftakas
  • SAE A aftakasaandrijving (Tier 4-definitief, Fase IV)

Universeel
  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-- uitlaatzijde
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Hellingvermogen 35° continu
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Overzicht

De industriële Cat® C2.2-aandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 37,3 - 49,2 bkW (50,0 - 65,9 bhp) bij 2800-3000 tpm. Deze vermogenswaarden zijn conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim- en EU Fase IIIA-emissienormen. De industriële Cat® aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgeassembleerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Nominaal vermogen

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 50.0 BHP 37.3 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 65.9 BHP 49.2 bkW Less
Nominaal toerental 2800-3000 tpm. 2800-3000 tpm. Less

Emissienormen

Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim, EU Fase IIIA Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim, EU Fase IIIA Less

Universeel

Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Less
Boring 84 mm (3,3") 84 mm (3,3") Less
Slag 100 mm (3,9") 100 mm (3,9") Less
Cilinderinhoud 2,216 l (135 in³) 2,216 l (135 in³) Less
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged (T) of turbo met nakoeler (TA) Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged (T) of turbo met nakoeler (TA) Less
Compressieverhouding 23,3:1 23,3:1 Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Capaciteit van koelsysteem 6,98 l (7,4 qt.) 6,98 l (7,4 qt.) Less
Smeersysteem (bijvullen) 10,6 l (11,2 qt.) 10,6 l (11,2 qt.) Less

Motorafmetingen (Bij benadering. De uiteindelijke afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties)

Breedte 513-590 mm (20,3-23,23") 513-590 mm (20,3-23,23") Less
Gewicht - netto droog (standaardconfiguratie zonder olie, koeling, koppeling, compressor, airco) 218-228 kg (480-502 lb) 218-228 kg (480-502 lb) Less
Lengte 946-973 mm (37,24-38,3") 946-973 mm (37,24-38,3") Less

Motorafmetingen - bij benadering

Hoogte 854-973 mm (33,62-38,3") 854-973 mm (33,62-38,3") Less

Betrouwbaar, stil en duurzaam vermogen

Eersteklas productievermogen en -processen in combinatie met beproefde motorontwerpen, voor betrouwbaarheid, een geluidsarme werking en vele productieve uren.

Brandstofzuinigheid

Brandstofverbruik dat optimaal is afgestemd op de bedrijfscycli van uiteenlopende uitrustingstukken en toepassingen zodat de bedrijfskosten laag blijven.

Groot scala aan toepassingen

Ruime keuze aan vermogensuitvoeringen die in de fabriek worden geconfigureerd en diverse opties voor landbouw, materiaaloverslag, bouw, mijnbouw, gronduitrusting voor vliegtuigen en andere industriële toepassingen.

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.

Productondersteuning van wereldklasse via het wereldwijde Cat dealernetwerk

  • Gepland onderhoud, waaronder SOSSM monstername
  • Onderhoudscontracten (CSA)
  • Caterpillar Uitgebreide servicedekking (ESC)
  • Superieur dealer-servicenetwerk
  • Uitgebreid dealer-servicenetwerk via het Catprogramma Industrial Service Distributor (ISD)