C32B

Hulpmotoren C32B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
1053 - 1211
1053 - 1211
Frequentie
50 / 60
50 / 60
Emissies
IMO II, IMO III, IMO II/III, US EPA Tier 4
IMO II, IMO III, IMO II/III, US EPA Tier 4

Overzicht

De Cat® C32B motor is een krachtige en veelzijdige oplossing voor commerciële en hoogwaardige toepassingen, met een nominaal vermogen van 1053 bkW of 1211 bkW. Hij voldoet aan strenge emissienormen, zoals IMO II, IMO II/III en US EPA Tier 4. De Cat C32B motor is zo ontworpen dat hij meer vermogen levert zonder dat hij veel groter of zwaarder is. Deze combinatie van hoog vermogen en strikte naleving van emissienormen maakt de Cat C32B motor tot een uitstekende keuze.

Voordelen

Vermogensdichtheid

Het verbeterde motorontwerp verhoogt de cilinderdruk en het vermogen, waardoor deze motor bij uitstek geschikt is voor
uw meest veeleisende commerciële maritieme toepassingen.

Integratie

Het innovatieve ontwerp van de luchtloze nabehandeling vereenvoudigt de installatie in het vaartuig en vermindert het onderhoud van de luchtcompressor, wat uw totale eigendomskosten kan verlagen.

Duurzaamheid

Het geoptimaliseerde ontwerp van de kerncomponenten zorgt voor een robuustere, krachtigere motor in vergelijking met eerdere modellen.

Productspecificaties voor C32B

Vermogensbereik 1053 - 1211 1053 - 1211
Frequentie 50 / 60 50 / 60
Emissies IMO II, IMO III, IMO II/III, US EPA Tier 4 IMO II, IMO III, IMO II/III, US EPA Tier 4
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 L
Nominaal motortoerental 1500 / 1800 1500 / 1800
Configuratie V12 viertaktdieselmotor V12 viertaktdieselmotor
Regulateur Elektronisch (ADEM VI) Elektronisch (ADEM VI)
Aanzuiging Dubbele turbocharger - nakoeler Dubbele turbocharger - nakoeler
Vliegwielhuis SAE No. 0 SAE No. 0
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Olieverversingsinterval 750 uur 750 uur
Koeling Warmtewisselaar of kielgekoeld Warmtewisselaar of kielgekoeld
Breedte - Motor 61 in 1550 mm

C32B Standaarduitrusting

Algemeen

  • Motor wordt niet verzonden met zinkcomponenten

Brandstofsysteem

  • Simplex brandstoffilters, opschroefbaar, service rechts en links
  • Maat van brandstofkoppelingen: Toevoer JIC 37 Deg -10 (7/8-14), Retour JIC 37 Deg -8 (3/4-16)
  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp

Uitlaatsysteem

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • Geflensde uitlaat met een diameter van 130 mm (5,12 inch) en 4 bouten

Montagesysteem

  • Voorste steun

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis: SAE nr. 0, Vliegwiel: 18 inch, 136 tanden
  • SAE-standaardrotatie (linksom gericht aan uiteinde van bekrachtiger)

Smeersysteem

  • Simplex oliefilters, service rechts of links
  • Diep carter
  • Locaties van olievulpijp voor service rechts of links
  • Peilstok voor service rechts of links
  • Oliepomp, tandwielaandrijving

Aftakassen

  • Gegroefde Poly-V riemschijf (aantal 1) aan de voorzijde voor hulpaandrijvingen

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtreiniger (alleen IMO II)
  • Turbochargers, watermantelgekoeld
  • Turbochargerinlaat, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting
  • Turbochargerinlaat, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

Regelsysteem

  • Programmeerbaar laag stationair toerental (550 - 750 tpm)
  • WOSR (breed bereik van bedrijfssnelheid) beschikbaar voor A- en B-classificatie
  • Programmeerbare hoge stationaire limiet voor WOSR-waarden
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motor- en transmissiebewaking (toerental, temperatuur en druk)
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding
  • Motorbeveiligingsmodus voor uitgebreidere omgevingsomstandigheden
  • 70-polige connector van klant
  • Opties voor ingangssignaal van gasklep

Koelsysteem

  • Nakoeling met afzonderlijk circuit (SCAC) voor motoren met warmetewisselaar (HEX) en kielkoeling
  • Watermantel (JW) en SCAC-plaatwarmtewisselaar voor HEX-gekoelde motoren
  • SCAC-oliepomp, tandwielaandrijving
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Zeewaterpomp, bronzen waaier, tandwielaangedreven, alleen voor HEX-gekoelde motoren
  • Aansluiting zeewaterpomp en JW warmtewisselaar: standaard 76,2 mm (3 in) binnendiameter
  • Kielverbindingen: 76,2 mm (3 in) ID Standaard 4-bouts ANSI flensverbinding

C32B Optionele uitrusting

Algemeen

  • Afvoer van dampen

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatreiniger met dampafvoer
  • Nakoeler met afzonderlijk circuit (SCAC)
  • Luchtinlaatadapter

Laadsysteem

  • Acculader
  • Laaddynamo's 70 A of 105 A of 175 A
  • Ampèremeter

Koelsysteem

  • Scheepsuitrusting / Transmissieoliekoelers
  • Aansluitingen
  • Watermantelverwarmer 120 V of 240 V

Uitlaatsysteem

  • Twee uitlaatbochten
  • Flexibele koppeling
  • Twee uitlaatdempers
  • Uitlaatdemper met vonkenvanger
  • Flens

Brandstofsysteem

  • Waterafscheider
  • Brandstofkoeler
  • Brandstofvoorfilter

Instrumenten

  • Instrumentenpanelen
  • Uitlaattemperatuursensoren
  • Meters

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp
  • Dubbele oliefilters
  • Ondiep oliecarter

Beschermingssysteem

  • Brandstof- en olieafscherming

Startsysteem

  • Luchtstartmotor
  • Elektrische startmotoren - enkel, 24 volt
  • Accusets - 24 V - droog
  • Dubbele startmotoren (elektrisch en lucht)

Verpakking

  • Motorbeschermingsluik
  • Exportverpakking
  • Behoud voor opslag

Montagesysteem

  • Voorste steun
  • Adaptersets
  • Adaptersets
  • Rubberen dempers

Aftakassen

  • Aandrijving hydrauliekpomp achter
  • Voorste steekas

Regelsysteem

  • Instrumentenpanelen
  • Caterpillar Alarm en Bescherming
  • Brandstof- en olieafscherming

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C32B met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C32B hulpmotor

C32B hulpmotor

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32B

Meer aanbiedingen bekijken