C18 IMO II

C18 IMO II

C18 IMO II

Productspecificaties voor C18 IMO II

Nominaal vermogen

Motorspecificaties

Afmetingen en gewichten

C18 IMO II Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Afzonderlijk circuit voor inlaatluchtkoeling (SCAC)
  • Opencarterventilatiesysteem (OCV)
  • Turbocharger, watermantelgekoeld
  • Turbochargerinlaat, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

REGELSYSTEEM

  • Programmeerbaar laag stationair toerental
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding
  • Motorbeveiligingsmodus voor uitgebreidere omgevingsomstandigheden - alleen EPA Tier 3-klassen
  • 70-polige connector van klant
  • Drie soorten gaspedaalingang (primair/secundair PWM, 0-5 V, 4-20 mA

KOELSYSTEEM

  • Nakoeling met afzonderlijk circuit (SCAC: Separate Circuit After-Cooling) voor zowel HEX- als kielgekoelde motoren
  • Motor JW en SCAC shell- en buiswarmtewisselaars voor HEX-gekoelde motoren
  • SCAC pomp, met tandwielaandrijving, alleen voor HEX gekoelde motoren
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Extra waterpomp, met tandwielaandrijving
  • Buitenwaterpomp, bronzen pompwaaier, met tandwielaandrijving
  • SCAC en JW shunttanks voor het handhaven van de juiste pompinlaatdruk

UITLAATSYSTEEM

  • 152 mm (6'') ronde uitlaat met flens
  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger

VLIEGWIELEN EN VLIEGWIELHUIZEN

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 0
  • Vliegwiel, 18", 136 tanden
  • Standaarddraairichting volgens SAE

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Service simplex-brandstofsysteem vóór
  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp
  • Hybride ontwerp brandstofleiding

SMEERSYSTEEM

  • Service simplex-oliesysteem vóór
  • Middelste oliecarter:
  • Service-olievulpijpen voor- en bovenkant
  • Service-peilstok vóór
  • Oliepomp, tandwielaandrijving

MONTAGESYSTEEM

  • Voorste steun - verstelbaar

AFTAKASSEN

  • Hydrauliekpompaandrijving
  • Aandrijfriemschijven voor krukas
  • Voorste steekas
  • Gesloten koppeling vóór

ALGEMEEN

  • Afscherming van schokdemper vóór
  • Service van motor vóór
  • Algemeen elektrisch verbindingspunt
  • Motor wordt niet verzonden met zinkcomponenten
  • OPMERKING: Deze motoren zijn alleen voor generatorsettoepassingen met constant toerental en mogen NIET worden gebruikt voor toepassingen met variabel toerental

C18 IMO II Optionele uitrusting

UITLAATSYSTEEM

  • Droge bochtstukken
  • Watergekoelde bochtstukken
  • Flexibele koppeling
  • Flens
  • Uitlaatdemper
  • Uitlaatdemper met vonkenvanger

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Luchtinlaatadapter

LAADSYSTEEM

  • Acculaders
  • Laaddynamo's
  • Dynamomontageset
  • Ampèremeter

REGELSYSTEEM

  • MECP I - scheepsmotorbedieningspaneel
  • Caterpillar alarm en bescherming
  • Uitrustingsstuk voor belastingsverdeling

KOELSYSTEEM

  • Flenskit voor extra expansietank

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Duplex brandstoffilters
  • Brandstofkoeler
  • Primaire brandstoffilters
  • Flexibele brandstofleidingen

INSTRUMENTEN

  • Instrumentenpanelen
  • OEM-draadboom
  • Meters
  • Oliepeilsensor

SMEERSYSTEEM

  • Dubbele oliefilters
  • Carterpomp

AFTAKASSEN

  • Aandrijfriemschijven voor krukas
  • Voorste steekas
  • Adapter hydraulische-pompaandrijving
  • Gesloten koppeling vóór

BESCHERMINGSSYSTEEM

  • Marine Classification Society en SOLAS

STARTSYSTEEM

  • Elektrische startmotoren - enkel, 24 volt
  • Luchtstartmotor
  • Accessoires luchtstart
  • Starthulpmiddelen - JW verwarmingselementen
  • Accusets - 24 volt - droog

MONTAGESYSTEEM

  • Voorste steun
  • MOTORSTEUN ACHTER

VERPAKKING

  • Motorbeschermingsluik
  • Behoud voor opslag
  • Exportverpakking

Vergelijk C18 IMO II met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C18 IMO II

Meer aanbiedingen bekijken