C32 ACERT-hulpmotoren/-generatorsets zijn voorzien van een nakoeler met extern watercircuit (SCAC) voor alle configuraties. Het belangrijkste voordeel van het SCAC-systeem is de verminderde nakoelercorrosie omdat er geen zeewater door de nakoeler circuleert. Vele andere verbeteringen op deze motoren dragen er ook toe bij dat de eigendoms- en bedrijfskosten tot een minimum wordt beperkt. De vermogensklassen die voldoen aan EPA Tier 3, IMO II en EU Stage IIIA zijn leverbaar met warmtewisselaar of kielkoeling. Uitvoeringen met een warmtewisselaar zijn voorzien van een optionele voorop gemonteerde zeewaterpomp.
Maximaal droog gewicht | 7160.0 lb 3248.0 kg | More |
Maximale breedte | 60.2 in 1528.0 mm | More |
Maximale hoogte | 62.5 in 1587.0 mm | More |
Maximale lengte | 89.9 in 2284.0 mm | More |
Minimaal droog gewicht | 6950.0 lb 3152.0 kg | More |
Minimale breedte | 60.2 in 1528.0 mm | More |
Minimale hoogte | 60.9 in 1547.0 mm | More |
Minimale lengte | 83.5 in 2121.0 mm | More |