C32 IMO II

C32 IMO II

C32 IMO II

Productspecificaties voor C32 IMO II

Nominaal vermogen

Motorspecificaties

Afmetingen en gewichten

C32 IMO II Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Afzonderlijk circuit voor inlaatluchtkoeling (SCAC)
  • Luchtfilter
  • Turbocharger, watermantelgekoeld
  • Turbochargerinlaat, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

REGELSYSTEEM

  • Programmeerbaar laag stationair toerental (550 - 750 tpm)
  • Programmeerbare limiet hoog stationair toerental voor WOSR-klassen
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motor- en transmissiebewaking (toerental, temperatuur en druk)
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding
  • Motorbeveiligingsmodus voor uitgebreidere omgevingsomstandigheden
  • 70-polige connector van klant
  • Opties ingangssignaal gasregeling
  • 0 - 5 V
  • 4 - 20 mA
  • PWM (met pulsbreedtemodulatie)

KOELSYSTEEM

  • Nakoeling met afzonderlijk circuit (SCAC: Separate Circuit After-Cooling) voor zowel HEX- als kielgekoelde motoren
  • Watermantel- (JW) en SCAC-warmtewisselaars shell en buizen voor HEX gekoelde motoren
  • SCAC pomp, met tandwielaandrijving
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Zeewaterpomp, bronzen waaier, met tandwielaandrijving, wanneer geselecteerd voor Hex-gekoelde motoren
  • Aansluiting zeewaterpomp & JW warmtewisselaar: standaard ANSI-flensverbinding met binnendiameter 76,2 mm (3") en 4 bouten
  • Kielverbindingen: standaard met binnendiameter 76,2 mm (3") en 4 bouten
  • SCAC en JW shunttanks voor het handhaven van de juiste pompinlaatdruk

UITLAATSYSTEEM

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • Uitlaat met flens met diameter 130 mm (5,12") en 4 bouten

VLIEGWIELEN EN VLIEGWIELHUIZEN

  • SAE standaard draairichting (linksom richting bekrachtigingsuiteinde)
  • Vliegwielhuis: SAE-nr. 0, Vliegwiel, 18", 136 tanden

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Duplex-brandstoffilters, opschroefbaar, service rechts en links
  • Maat brandstofverbindingen: op basis straal
  • Platenbrandstofkoeler aangebracht achter de nakoeler-shunttank
  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp
  • Hybride ontwerp brandstofleiding

SMEERSYSTEEM

  • Simplex oliefilters, service rechts of links
  • Diep carter
  • Olievulpijpplaatsen service rechts of links
  • Servicepeilstok rechts of links
  • Oliepomp, tandwielaandrijving

MONTAGESYSTEEM

  • Voorste steun - 33" breed

AFTAKASSEN

  • Poly-V-groefpoelie voorkant (aantal 1) voor hulpaandrijvingen

ALGEMEEN

  • Algemeen elektrisch verbindingspunt
  • Motor wordt niet verzonden met zinkcomponenten

C32 IMO II Optionele uitrusting

UITLAATSYSTEEM

  • Droge bochtstukken
  • Flexibele koppeling
  • Flens
  • Uitlaatdemper
  • Uitlaatdemper met vonkenvanger

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Luchtinlaatadapter

LAADSYSTEEM

  • Acculaders
  • Laaddynamo's
  • Ampèremeter

REGELSYSTEEM

  • Uitrustingsstuk voor belastingsverdeling
  • Instrumentenpanelen
  • Caterpillar alarm en bescherming
  • Brandstof- en olieafscherming

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Waterafscheider

ALGEMEEN

  • Systeem voor afvoeren van dampen

INSTRUMENTEN

  • Instrumentenpanelen
  • OEM-draadboom
  • Motor naar motordraadboom
  • Meters
  • Transmissiesensoren
  • Uitlaattemperatuursensoren

SMEERSYSTEEM

  • Dubbele oliefilters
  • Carterpomp

AFTAKASSEN

  • Achterste hydraulische-pompaandrijving

STARTSYSTEEM

  • Elektrische startmotoren - enkel, 24 volt
  • Luchtstartmotor
  • Twee startmotoren (elektrisch en lucht)
  • Accessoires luchtstart
  • Starthulpmiddelen - JW verwarmingselementen
  • Accusets - 24 volt - droog

MONTAGESYSTEEM

  • Voorste steun
  • Achterste steun
  • Isolerende steunen
  • Adapterkits

VERPAKKING

  • Motorbeschermingsluik
  • Behoud voor opslag
  • Exportverpakking

Vergelijk C32 IMO II met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32 IMO II

Meer aanbiedingen bekijken