< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Superieure reactietijd en acceleratie voor betere wendbaarheid en veiligheid; roosterverwarming voor beter starten bij lage temperaturen; het elektrische systeem van 12 V of 24 V biedt veel voordelen; lak van hoogste kwaliteit

Gebruiksvriendelijk

Compatibel met Cat® displays voor het bewaken van alle vaartuigfuncties; op de motor gemonteerd displaypaneel met start, stop en motordiagnose beschikbaar; één toegangspunt voor meer onderhoudsgemak; draadbomen met geweven omhulsel zorgen voor schonere onderhoudbare componenten; voorbereid voor gplink voor bewaking op afstand

Milieuvriendelijk

Geen zichtbare rook tijdens het starten of onderweg; het commonrail-brandstofsysteem maakt een optimale verbranding en lage emissies mogelijk; minder verbrandingslawaai door geavanceerde elektronische regeling; gesloten carterontluchtingssysteem zorgt voor een schonere motorruimte; elektronisch geregelde compressor zorgt voor ongeëvenaard koppel en uitstekende gasrespons bij lage toerentallen, met behoud van de brandstofzuinigheid bij hoge toerentallen