C32B

C32B Commerciële voortstuwingsmotoren

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Toerentalbereik
1600 - 2300 tpm
1600 - 2300 tpm
Emissies
IMO II, IMO II/III, US EPA Tier 4
IMO II, IMO II/III, US EPA Tier 4
Aanzuiging
Dubbele turbocharger - nakoeler
Dubbele turbocharger - nakoeler

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Duurzaamheid

Het verbeterde ontwerp van de kerncomponenten van de motor zorgt voor een robuustere motor in vergelijking met eerdere modellen, wat uw totale eigendomskosten kan verlagen. De verbeterde kernonderdelen omvatten:
- Motorblok
- Cilinderkoppen
- Krukas
- Drijfstangen
- Hoofd- en drijfstanglagers

 
Cat

Vermogensdichtheid

De Cat C32B scheepsmotor heeft een verbeterde vermogensdichtheid en hogere nominale vermogens. Gebruikers profiteren van meer vermogen en een verbeterd uitgangsvermogen, wat de vooruitgang in de techniek voor betere prestaties aantoont.
- nominale vermogens van 1200 en 1300 bhp nu in A-klasse. Dit is een vermogensstijging van 20 tot 30% ten opzichte van de vorige Cat C32 A-classificatie.
Het vermogen van 1450 hp is verhoogd naar B-Tier, een vermogensstijging van 20% ten opzichte van de vorige Cat C32 B-classificatie
. Het vermogen van 1700 hp is met 18% gestegen ten opzichte van de vorige C-Cat C32.
Cat

Integratie

Het ontwerp van de luchtloze nabehandeling vereenvoudigt de installatie in het schip. Het nieuwe ontwerp maakt dure luchtcompressoren overbodig en verlaagt de kosten van het SCR-systeem.
Gecertificeerde emissies:
   
- US EPA Tier 4 en IMO II in goedgekeurde emissiegebieden - IMO III
-oplossing kan worden omgeschakeld naar IMO II in goedgekeurde emissiegebieden
Luchtloze nabehandelingsoplossing
- Elimineert dure luchtcompressoren
- Minder onderhoud aan luchtcompressoren
- Minder gewicht door de grootte van de luchtcompressor Aan de
wand gemonteerde doseerkast
     
- Verbeterde bruikbaarheid: Gemakkelijker toegankelijk voor onderhoud en reparaties
- Ruimtebesparend: maakt waardevolle vloerruimte vrij in de machinekamer
- Verbeterde verplaatsbaarheid: vergemakkelijkt bewegingen en werkprocessen in de machinekamer
 
Cat

Productondersteuning via wereldwijde Cat dealers

- Gecertificeerde dealertechnici verzorgen alle aspecten van uw motor
- Cat onderdelen en arbeidsgarantie
- Preventieve onderhoudscontracten beschikbaar voor reparaties

Productspecificaties voor C32B

Toerentalbereik 1600 - 2300 tpm 1600 - 2300 tpm
Emissies IMO II, IMO II/III, US EPA Tier 4 IMO II, IMO II/III, US EPA Tier 4
Aanzuiging Dubbele turbocharger - nakoeler Dubbele turbocharger - nakoeler
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 l
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Configuratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor
Gewicht bij benadering 8050 lb 3650 kg
Maximale hoogte 70 in 1760 mm
Maximale breedte 61 in 1550 mm
Vermogensbereik 1200 - 1700 bhp (895 - 1268 bkW) 1200 - 1700 bhp (895 - 1268 bkW)

C32B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsystemen

  • Nakoeler met afzonderlijk circuit (SCAC)

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtreiniger (alleen IMO II)
  • Turbochargers, watermantelgekoeld
  • Turbochargerinlaat, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

Regelsysteem

  • Programmeerbaar laag stationair toerental (550 - 750 tpm)
  • WOSR (breed toerengebied) beschikbaar voor A-, B- en C-classificatie
  • Programmeerbare hoge stationaire limiet voor WOSR-waarden
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motor- en transmissiebewaking (toerental, temperatuur en druk)
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding
  • Motorbeveiligingsmodus voor uitgebreidere omgevingsomstandigheden
  • Koppelbegrenzingsfunctionaliteit alleen voor WOSR-klassen
  • 70-polige connector van klant
  • Opties voor ingangssignaal van gasklep

Koelsysteem

  • Nakoeling met afzonderlijk circuit (SCAC) voor motoren met warmetewisselaar (HEX) en kielkoeling
  • Watermantel (JW) en SCAC warmtewisselaars plaat en buistype, voor HEX-gekoelde motoren
  • SCAC-oliepomp, tandwielaandrijving
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Zeewaterpomp, bronzen waaier, tandwielaangedreven, alleen voor HEX gekoelde motoren
  • Aansluiting zeewaterpomp en JW warmtewisselaar: standaard 76,2 mm (3 in) binnendiameter
  • Kielverbindingen: 76,2 mm (3 in) ID Standaard 4-bouts ANSI flensverbinding

Uitlaatsysteem

  • Geflensde uitlaat met een diameter van 130 mm (5,12 inch) en 4 bouten
  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger

Vliegwielen en vliegwielhuizen

  • SAE-standaardrotatie (linksom gericht aan uiteinde van bekrachtiger)
  • Vliegwielhuis: SAE nr. 0, Vliegwiel: 18 inch, 136 tanden

Brandstofsysteem

  • Simplex brandstoffilters, opschroefbaar, service rechts en links
  • Maat van brandstofkoppelingen: Toevoer JIC 37 Deg -10 (7/8-14), Retour JIC 37 Deg -8 (3/4-16)
  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Simplex oliefilters, service rechts of links
  • Ondiep of diep oliecarter
  • Locaties van olievulpijp voor service rechts of links
  • Peilstok voor service rechts of links
  • Oliepomp, tandwielaandrijving

Montagesysteem

  • Voorste steun

Aftakassen

  • Gegroefde Poly-V riemschijf (aantal 1) aan de voorzijde voor hulpaandrijvingen

Algemeen

  • Motor wordt niet verzonden met zinkcomponenten

C32B Optionele uitrusting

Luchtinlaatsystemen

  • Luchtinlaatadapter
  • Luchtinlaatadapter

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatreiniger met dampafvoer

Laadsysteem

  • Acculader
  • Laaddynamo's 70 A / 105 A / 175 A
  • Ampèremeter

Koelsysteem

  • Oliekoelers voor maritieme uitrusting/transmissie
  • Aansluitingen
  • Watermantelverwarmer 120 V of 240 V

Uitlaatsysteem

  • Twee uitlaatbochten
  • Flexibele koppeling
  • Twee uitlaatdempers
  • Uitlaatdemper met vonkenvanger
  • Flens

Instrumenten

  • Motor naar motordraadboom
  • Instrumentenpanelen
  • Uitlaattemperatuursensoren
  • Draadboom
  • Meters
  • Transmissiesensoren

Smeersysteem

  • Transmissieoliekoeler
  • Handmatige carterpomp
  • Dubbele oliefilters

Beschermingssysteem

  • Brandstof- en olieafscherming

Startsysteem

  • Luchtstartmotor
  • Accessoires luchtstart
  • Elektrische startmotoren - enkel, 24 volt
  • Accusets - 24 volt - droog
  • Dubbele startmotoren (elektrisch en lucht)

Brandstofsysteem

  • Waterafscheider
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofkoeler

Verpakking

  • Motorbeschermingsluik
  • Exportverpakking
  • Behoud voor opslag

Montagesysteem

  • Voorste steun
  • Adaptersets
  • Rubberen dempers

Aftakassen

  • Voorste steekas
  • Aandrijving hydrauliekpomp achter

Algemeen

  • Afvoer van dampen

Regelsysteem

  • Instrumentenpanelen
  • Caterpillar alarm en beveiliging
  • Brandstof- en olieafscherming

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C32B met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Commerciële voortstuwingsmotor C32B

Commerciële voortstuwingsmotor C32B

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32B

Meer aanbiedingen bekijken