Voortstuwingsmotor voor de scheepvaart C176-16

C175-16

Kenmerken in één oogopslag

Laat uw investering meer werk verzetten
Totale eigendomskosten terugdringen
Streven naar duurzame ontwikkeling
De efficiëntie van werknemers verbeteren
Volledig geïntegreerde Marine Power oplossing
Caterpillar common-rail-systeem
Ontwerp met dwarsstroomkop
Eenvoudiger elektrisch systeem
Nieuwe generatie turbochargers, speciaal ontworpen voor de C175
Door Marine Classification Society goedgekeurd bewakings-, alarm- en beveiligingssysteem
Thermo-gelaagde hitteschilden voor uitlaatcomponenten

Productspecificaties voor C175-16

Nominaal vermogen

Motorspecificaties

Afmetingen en gewichten

C175-16 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; 2 bussen met enkel element
  • Luchtfiltersteun

Regelsysteem

  • Caterpillar dubbele ADEM A4 elektronische motorregeling, aan voorzijde gemonteerd. Vereist 24 V DC 20 A continu, 40 A met tussenpozen, zuivere elektrische stroom

Koelsysteem

  • Motorconfiguratie voor koeling op afstand

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk en twee turboladers met hitteschilden

Vliegwielen en vliegwielhuizen

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00
  • Vliegwiel, 530 m (SAE nr. 21), 183 tanden

Brandstofsysteem

  • Brandstofopvoerpomp, rechts Brandstofontluchtingspomp, rechts Dubbelwandige hogedrukbrandstofleidingen Elektronisch geregelde unit injectoren Lekdetectie Verbindingen van de klant, rechts Los meegeleverde duplex primaire brandstoffilters met waterafscheiders Duplex secundaire en tertiaire brandstoffilters

Instrumenten

  • Functies: Start/stop-bedieningselementen Noodstop Klemmenblokken voor de verbindingen van de klant
  • Schakelaars: Tornen opheffen-rechts en links Tornselectie Laag stationair toerental Voorsmeren opheffen
  • Grafische eenheid (kleuren Marine Power Display) voor analoge of digitale weergave van: motoroliedruk, temperatuur van motorwater, brandstofdruk, systeemgelijkspanning, luchtinlaat verstopt, links en rechts uitlaattemperatuur (vóór de turbocharger), verschildruk brandstoffilter, verschildruk oliefilter, bedrijfsurenmeter, motortoerental, actueel brandstofverbruik (berekend), totale verbruikte brandstof (berekend), motorbedieningsschakelaar (4 standen), alarmclaxon, alarmen met prioriteit, lampje backup-ECM gereed, lampje regeling door backup-ECM, meldingslampje uitschakeling vanwege overtoeren, meldingslampje noodstop, voorsmeren opheffen, uitschakeling opheffen
  • Indicatielampjes: Extra circuits één en twee Noodstoplampje Algemeen alarmlampje Plaatselijke toerentalregeling

Smeersysteem

  • Smeeroliepomp, tandwieltype Geïntegreerde smeeroliekoeler Olieaftapkranen, VOOR Oliemonsterkraan Duplex oliefilter Vulpijp en peilstok Afvoeren van dampen Carter 1000 uur

Beschermingssysteem

  • A4 II elektronisch bewakingssysteem biedt klanten programmeerbare motorcorrectiestrategieën ter bescherming tegen ongunstige bedrijfsomstandigheden
  • Noodstopknop (in elektronisch instrumentenpaneel) Veiligheidsuitschakeling: Oliedruk en watertemperatuur (redundante OP- en WT-sensoren) Overtoeren (redundant en onafhankelijk van toerental motorregelsysteem gedetecteerd door backup-ECM, dit is door MCS goedgekeurd) NIET INBEGREPEN: Thermokoppels

Startsysteem

  • Stroomverdeelkast hoge en lage stroomsterkte NIET INBEGREPEN: Startmotor

Marine Society-vereisten

  • Zie optionele hulpstukken MARINE SOCIETY-EISEN

Universeel

  • Trillingsdemper en afscherming Hijsogen Lak, "Caterpillar Yellow"-motor met zwarte balken. Behoud van koelsysteem, luchtinlaat en uitlaat voor één jaar binnenopslag

C175-16 Optionele uitrusting

IMO-certificering (emissies)

  • Voor GL IMO-certificering voor vaartuigen met een Duitse vlag is aanvullende certificering via de Duitse keuringsinstantie SeeBG vereist.

Laadsysteem

  • Kabelboom dynamo: 10M/ 32FT, 20M/64FT, 30M/98FT
  • Batterijlader 20 A

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpeilsensor

Uitlaatsysteem

  • Flexibele koppeling
  • Flenzen
  • Flens- en uitlaatexpanders

Brandstofsysteem

  • Flexibele brandstofleidingen

Instrumenten

  • PL 1000E communicatiemodule
  • Sensoren voor maritieme tandwielaandrijving
  • Kleuren Marine Power Display-systeem
  • Toerentalsensoren turbochargers

Smeersysteem

  • Kabelboom elektrisch voorsmeren

Speciale testen/rapporten

  • Speciale test laden - alleen Engels
  • Standaard motortest laden

Startsysteem

  • 24 V accuset - droog (aantal 6)
  • Startmotorkabelboom

Servicegereedschappen/transp.-bescherm./fabrieksondersteuning

  • Krimpfoliebescherming
  • Exportverpakking

Vergelijk C175-16 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C175-16

Meer aanbiedingen bekijken