C18 ACERT IMO II

C18 ACERT IMO II

C18 ACERT IMO II

Kenmerken in één oogopslag

Koelsysteem
Emissies
Nakoelsysteem met afzonderlijk circuit
Extra vermogensklassen

Productspecificaties voor C18 ACERT IMO II

Nominaal vermogen

Motorspecificaties

Afmetingen en gewichten

C18 ACERT IMO II Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Afzonderlijk circuit voor inlaatluchtkoeling (SCAC)
  • Opencarterventilatiesysteem (OCV)
  • Turbocharger, watermantelgekoeld
  • Turbochargerinlaat, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

Koelsysteem

  • Nakoeling met afzonderlijk circuit (SCAC: Separate Circuit After-Cooling) voor zowel HEX- als kielgekoelde motoren
  • Motor JW en SCAC shell- en buiswarmtewisselaars voor HEX-gekoelde motoren
  • SCAC pomp, met tandwielaandrijving, alleen voor HEX gekoelde motoren
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Buitenwaterpomp, bronzen pompwaaier, met tandwielaandrijving
  • SCAC en JW shunttanks voor het handhaven van de juiste pompinlaatdruk

Uitlaatsysteem

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • 152 mm (6'') ronde uitlaat met flens

Vliegwielen en vliegwielhuizen

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 0
  • Vliegwiel, 18", 136 tanden
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • SAE-nr. 1, Vliegwiel: 14", 113 tanden

Brandstofsysteem

  • Service simplex-brandstofsysteem vóór
  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp
  • Hybride ontwerp brandstofleiding

Smeersysteem

  • Service simplex-oliesysteem vóór
  • Middelste oliecarter: diep; olieverversingsperiode van 500 uur, ondiep; olieverversingsperiode van 250 uur
  • Service-olievulpijpen voor- en bovenkant
  • Service-peilstok vóór
  • Oliepomp, tandwielaandrijving

Bevestigingssysteem

  • Voorste steun - verstelbaar

Aftakassen

  • Poly-V-groef voor dynamoaandrijving
  • OPMERKING: er zijn geen standaard aftakassen leverbaar

Universeel

  • Afscherming van schokdemper vóór
  • Service van motor vóór
  • Algemeen elektrisch verbindingspunt
  • Motor wordt niet verzonden met zinkcomponenten
  • Motor is gecertificeerd voor D2/E2-emissiecycli
  • Gecertificeerd volgens emissienormen IMO II Marine Commercial Propulsion (E3) Cycle
  • Gecertificeerd volgens emissienormen EU Stage IIIA en CCNR Stage II (E3 Cycle).
  • OPMERKING: de onderstaande specificaties kunnen ook worden gebruikt voor recreatie-/pleziervaartuigen.

Regelsysteem

  • Programmeerbaar laag stationair toerental
  • WOSR (breed werksnelheidsbereik) beschikbaar voor EPA Tier 3 - B- en C-klassen
  • Verstelbaar hoog stationair (TEL) - alleen EPA Tier 3 WOSR-klassen
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motor- en transmissiebewaking (toerental, temperatuur en druk)
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding
  • Motorbeveiligingsmodus voor uitgebreidere omgevingsomstandigheden - alleen EPA Tier 3-klassen
  • Koppelbegrenzingsfunctionaliteit alleen voor WOSR-klassen
  • 70-polige connector van klant
  • Drie soorten gaspedaalingangen (primair/secundair PWM, 0-5V, 4-20mA +/-)

C18 ACERT IMO II Optionele uitrusting

Uitlaatsysteem

  • Droge bochtstukken
  • Watergekoelde bochtstukken
  • Flexibele koppeling
  • Flens
  • Uitlaatdemper
  • Uitlaatdemper met vonkenvanger

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatadapter

Laadsysteem

  • Acculaders
  • Laaddynamo's
  • Dynamomontageset
  • Ampèremeter

Regelsysteem

  • MECP I
  • Caterpillar alarmsysteem en beveiliging

Koelsysteem

  • Flenskit voor extra expansietank

Brandstofsysteem

  • Duplex brandstoffilters
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofkoeler
  • Primaire brandstoffilters

Instrumenten

  • Instrumentenpanelen: Marine Power Display, Marine Power Display kleur, Draadboom MPD Dual Display kleur, Aansluitkit MPD-bedrading
  • OEM-draadboom
  • Motor naar motordraadboom
  • Meters
  • Transmissiesensoren
  • Oliepeilsensor

Smeersysteem

  • Dubbele oliefilters
  • Transmissieoliekoeler
  • Carterpomp

Bevestigingssysteem

  • Trillingsdempers
  • Voorste steun
  • Achterste steun

Aftakassen

  • Opmerking: Voor aftakasopties is torsietrillingsanalyse vereist
  • Aandrijfriemschijven voor krukas
  • Voorste steekas
  • Adapter hydraulische-pompaandrijving
  • Gesloten koppeling vóór

Beschermingssysteem

  • Marine Classification Society en SOLAS
  • Marine Classification Society en brandbestendigheid

Startsysteem

  • Elektrische startmotoren - enkel, 24 volt
  • Luchtstartmotor
  • Accessoires luchtstart
  • Starthulpmiddelen - JW verwarmingselementen
  • Accusets - 24 volt - droog

Vergelijk C18 ACERT IMO II met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C18 ACERT IMO II

Meer aanbiedingen bekijken