Commerciële C32 ACERT-voortstuwingsmotoren  IMO II

C32 ACERT IMO II

C32 ACERT IMO II

Kenmerken in één oogopslag

Emissies
Wereldwijde ondersteuning
Duurzaamheid
Betrouwbaarheid
Zes vermogensklassen met breed werksnelheidsbereik (WOSR)
Nakoelingssysteem met afzonderlijk circuit: vermogensklassen A-C

Productspecificaties voor C32 ACERT IMO II

Nominaal vermogen

Motorspecificaties

Afmetingen en gewichten

C32 ACERT IMO II Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Nakoeling met afzonderlijk circuit (SCAC)
  • Luchtfilter
  • Turbochargers, watermantelgekoeld
  • Turbochargerinlaat, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

REGELSYSTEEM

  • Programmeerbaar laag stationair toerental (550 - 750 tpm)
  • WOSR (breed werksnelheidsbereik) beschikbaar voor klassen A, B en C
  • Programmeerbare limiet hoog stationair toerental voor WOSR-klassen
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motor- en transmissiebewaking (toerental, temperatuur en druk)
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding
  • Motorbeveiligingsmodus voor uitgebreidere omgevingsomstandigheden
  • Koppelbegrenzingsfunctionaliteit alleen voor WOSR-klassen
  • 70-polige connector van klant
  • Opties ingangssignaal gasregeling

KOELSYSTEEM

  • Afzonderlijk circuit voor inlaatluchtkoeling (SCAC) voor zowel warmtewisselaar- (HEX) als kielgekoelde motoren
  • Watermantel- (JW) en SCAC-warmtewisselaars shell en buizen voor HEX gekoelde motoren
  • SCAC pomp, met tandwielaandrijving
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Zeewaterpomp, bronzen pompwaaier, met tandwielaandrijving, alleen voor HEX-gekoelde motoren
  • Aansluiting zeewaterpomp & JW warmtewisselaar: binnendiameter 76,2 mm (3") standaard
  • Kielverbindingen: standaard met ANSI-flensverbinding met binnendiameter van 76,2 mm (3") en 4 bouten
  • SCAC en JW shunttanks voor het handhaven van de juiste pompinlaatdruk

UITLAATSYSTEEM

  • Uitlaat met flens met diameter 130 mm (5,12") en 4 bouten
  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger

VLIEGWIELEN EN VLIEGWIELHUIZEN

  • SAE standaard draairichting (linksom richting bekrachtigingsuiteinde)
  • Vliegwielhuis: SAE-nr. 0, Vliegwiel, 18", 136 tanden

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Duplex-brandstoffilters, opschroefbaar, service rechts en links
  • Maat brandstofaansluitingen: toevoer JIC 37 graden -10 (7/8-14), retour JIC 37 graden -8 (3/4-16)
  • Platenbrandstofkoeler aangebracht achter de nakoeler-shunttank
  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp
  • Hybride ontwerp brandstofleiding

SMEERSYSTEEM

  • Simplex oliefilters, service rechts of links
  • Diep carter
  • Olievulpijpplaatsen service rechts of links
  • Servicepeilstok rechts of links
  • Oliepomp, tandwielaandrijving

MONTAGESYSTEEM

  • Voorste steun - verstelbaar

AFTAKASSEN

  • Poly-V-groefpoelie voorkant (aantal 1) voor hulpaandrijvingen

ALGEMEEN

  • Algemeen elektrisch verbindingspunt
  • Motor wordt niet verzonden met zinkcomponenten

C32 ACERT IMO II Optionele uitrusting

Luchtinlaatsystemen

  • Luchtinlaatfilter
  • Luchtinlaatadapter

Laadsystemen

  • Acculader
  • Laaddynamo's
  • Ampèremeter

Koelsysteem

  • Tandwiel-/transmissieoliekoelers voor schepen
  • Aansluitingen

Uitlaatsysteem

  • Dubbel bochtstuk
  • Flexibele koppeling
  • Dubbele uitlaatdemper
  • Uitlaatdemper met vonkenvanger
  • Flens

Brandstofsysteem

  • Waterafscheider

Instrumenten

  • OEM-draadboom
  • Motor naar motordraadboom
  • Instrumentenpanelen
  • Uitlaattemperatuursensoren
  • Kabelboom
  • Meters
  • Transmissiesensoren

Smeersysteem

  • Transmissieoliekoeler
  • Handmatige carterpomp
  • Dubbele oliefilters

Beschermingssysteem

  • Brandstof- en olieafscherming

Startsysteem

  • Luchtstartmotor
  • Accessoires luchtstart
  • Elektrische startmotoren - enkel, 24 volt
  • Starthulpmiddelen
  • Accusets - 24 volt - droog
  • Twee startmotoren (elektrisch en lucht)

Verpakking

  • Motorbeschermingsluik
  • Exportverpakking
  • Behoud voor opslag

Bevestigingssysteem

  • Voorste steun
  • Adapterkits
  • Isolerende steunen

Aftakassen

  • Gesloten koppelingen vóór
  • Achterste hydraulische-pompaandrijving

ALGEMEEN

  • Afvoeren van dampen

REGELSYSTEEM

  • Instrumentenpanelen
  • CATERPILLAR ALARM AND PROTECTION
  • Brandstof- en olieafscherming

Vergelijk C32 ACERT IMO II met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32 ACERT IMO II

Meer aanbiedingen bekijken