Nominaal vermogen
Vermogensbereik | 4962-5444 pk (3700-4060 bkW) 4962-5444 pk (3700-4060 bkW) |
Voortbouwend op de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de C280 heeft Caterpillar het genoegen u de C280-motorserie aan te bieden, die voldoet aan EPA Tier 2. De kerncomponenten zijn dezelfde als de bestaande C280, inclusief de nieuwste EUI-brandstofsysteemmogelijkheden en state-of-the-art ADEM™ A3 elektronische regeleenheid (ECU). Caterpillar® producten blijven meer beschikbaar vermogen te leveren bij een uitstekend brandstofverbruik. U kunt ook rekenen op lange onderhoudsintervallen en wereldwijde beschikbaarheid van Caterpillar onderdelen en diensten.
Vermogensbereik | 4962-5444 pk (3700-4060 bkW) 4962-5444 pk (3700-4060 bkW) |
Toerentalbereik | 1000 tpm 1000 tpm |
Emissies | EPA Tier 4, IMO II EPA Tier 4, IMO II |
Aanzuiging | TTA TTA |
Boring | 11.0 in 280.0 mm |
Slag | 11.8 in 300.0 mm |
Cilinderinhoud | 13546.0 in³ 222.0 l |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom of rechtsom Linksom of rechtsom |
Configuratie | Viertakt-V12-dieselmotor Viertakt-V12-dieselmotor |
Minimaal droog gewicht | 57276.0 lb 25980.0 kg |
Minimale lengte | 182.0 in 4623.0 mm |
Maximale lengte | 182.0 in 4623.0 mm |
Minimale hoogte | 134.0 in 3404.0 mm |
Maximale hoogte | 134.0 in 3404.0 mm |
Minimale breedte | 80.0 in 2032.0 mm |
Maximale breedte | 80.0 in 2032.0 mm |
Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.