C7.1-voortstuwingsmotor met groot prestatievermogen

C7.1 Tier 3 / IMO II

C7.1 Tier 3 / IMO II

Kenmerken in één oogopslag

Betrouwbaarheid en duurzaamheid
Gebruiksvriendelijk
Milieuvriendelijk

Productspecificaties voor C7.1 Tier 3 / IMO II

Afmetingen en gewichten

Motorspecificaties

C7.1 Tier 3 / IMO II Standaarduitrusting

KOELSYSTEEM

  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Corrosiebestendige zeewaternakoeler
  • Brandstofkoeler

UITLAATSYSTEEM

  • Watergekoelde turbocharger en uitlaatspruitstuk

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Common Rail-brandstofsysteem
  • Elektrische brandstofopvoerpomp

ALGEMEEN

  • Trillingsdemper en afscherming
  • Zelfspannende multi-V-riemaandrijving

SMEERSYSTEEM

  • Gesloten carterventilatiesysteem
  • Integrale motoroliekoeler

MONTAGESYSTEEM

  • Montagesteunen voor motor, voor en achter

STARTSYSTEEM

  • Startmotoren - 12 V of 24 V

C7.1 Tier 3 / IMO II Optionele uitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Verschillende 6" watergekoelde uitlaatelleboogstukconfiguraties

KOELSYSTEEM

  • Op motor gemonteerde lenspompen en hulpwaterpompen met elektromagnetische koppeling
  • Buis- en bundelwatermantelwarmtewisselaar en zeewaterpomp met tandwielaandrijving (rubberen waaier)
  • Koelwaterverwarmer
  • Cabineverwarmeraansluitingen (verwarmingstoestel)

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Dubbelwandige SOLAS-hogedrukbrandstofleidingenset

SMEERSYSTEEM

  • Oliepeilstokken, links en rechts
  • Tandwiel-/transmissieoliekoeler (op motor gemonteerd)

BESCHERMINGSSYSTEEM

  • Extra pakketten voor de motor- en transmissiesensor voor bewaking op het schip en vanaf elders

STARTSYSTEEM

  • Op motor gemonteerde secundaire dynamo - 24 V, 100 A of 12 V, 175 A
  • Gloeibougies

Vergelijk C7.1 Tier 3 / IMO II met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C7.1 Tier 3 / IMO II

Meer aanbiedingen bekijken