C8.7-voortstuwingsmotor met groot prestatievermogen

C8.7

Kenmerken in één oogopslag

Elektronisch geregelde compressor
Gesloten carterventilatiesysteem
Common Rail-brandstofsysteem
Onderhoudsgemak
Roosterverwarming
Cat® displays
Bedieningspaneel op de motor
Elektrische voordelen
Bewaking op afstand

Productspecificaties voor C8.7

Vermogen

Motorspecificaties

Afmetingen en gewichten

C8.7 Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Compressor, elektronisch geregeld met riemaandrijving
  • Luchtfilter/afvoeren van dampen (gesloten systeem)
  • Turbochargers, watermantelgekoeld
  • Condensaataftap van nakoeler

REGELSYSTEEM

  • Koudestartstrategie
  • PWM-secundaire gasklep
  • Koudestartstrategie
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motor- en transmissiebewaking (temperatuur, druk)
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding
  • Motorbeveiligingsmodus voor uitgebreidere omgevingsomstandigheden
  • Drie soorten gaspedaalingangen (CAN, PWM, en 0-5 V)
  • 70-polige connector van klant

KOELSYSTEEM

  • Zeewaterpomp, bronzen pompwaaier, met tandwielaandrijving, alleen voor HEX-gekoelde motoren
  • Nakoeling met zeewater
  • Pomp voor watermantel, met riemaandrijving
  • JW-warmtewisselaar - corrosiebestendig huis en buisstijl
  • Brandstofkoeler
  • Expansievat
  • Thermostaathuis (volledig open bij 95 °C)
  • Slangverloopstuk van 63 mm voor ongereinigd-waterinlaat
  • Slangverloopstuk van 50 mm voor ongereinigd-wateruitlaat

UITLAATSYSTEEM

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • Ronde flensuitlaat met binnendiameter van 90 mm

VLIEGWIELEN EN VLIEGWIELHUIZEN

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1 - Met M10-schroefdraad
  • Vliegwiel, SAE 14, 149 tanden - met M12-schroefdraad
  • Standaarddraairichting volgens SAE

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Hogedruk commonrail-brandstofsysteem
  • Hogedruk brandstofsysteempomp met integrale lagedruk brandstofopvoerpomp
  • Brandstofvoorfilter, extern gemonteerd met geïntegreerde elektrische ontluchtingspomp
  • Secundair brandstoffilter, achter gemonteerd voor service links en rechts

SMEERSYSTEEM

  • Carterontluchting, gesloten carterventilatie
  • Oliefilter, cartridgetype, achter gemonteerd voor service links en rechts
  • Oliekoeler
  • Carter, middelste carter
  • Oliepomp, tandwielaandrijving
  • Peilstok, service rechts op bakboord, service links op stuurboord

MONTAGESYSTEEM

  • Steunbeugels voor en achter

ALGEMEEN

  • Voorste riem en demperafscherming
  • Hijsogen
  • Opties voor service rechts of links
  • Bovenste naar voren wijzende klantconnector en onderhoudsgereedschapaansluiting

BESCHERMINGSSYSTEEM

  • Elektronisch motorbewakingssysteem biedt motorcorrectiestrategieën ter bescherming tegen ongunstige bedrijfsomstandigheden

LAK

  • Motoren zijn Matterhorn-wit gelakt met pleziervaartuigafwerking inclusief epoxyprimer met polyurethaan toplaag. Brandstofleidingen, waterleidingen en klemmen en kabelboom zijn ongelakt. Standaard stickers en informatiestickers worden aangebracht. Onderdelen die apart worden verzonden, zijn verzonden zoals ontvangen van leveranciers. Warmtegevoelige componenten hebben een zwarte structuurafwerking.

C8.7 Optionele uitrusting

REGELSYSTEEM

  • Instrumentenpanelen

INSTRUMENTEN

  • Transmissiesensoren

MONTAGESYSTEEM

  • Trilling isolerende bevestigingen

Vergelijk C8.7 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C8.7

Meer aanbiedingen bekijken