C12.9-scheepsvoortstuwingsmotor met groot prestatievermogen

C12.9

Kenmerken in één oogopslag

Vermogensdichtheid
Elektronisch regelsysteem
Bediening
Ventilatiesysteem
Common Rail-brandstofsysteem
Bedieningspaneel op de motor
Inlaatluchtverwarmer
Nakoelers
Elektrische voordelen
Bewaking op afstand

Productspecificaties voor C12.9

Vermogen

Motor

Afmetingen en gewichten

C12.9 Optionele uitrusting

Dynamo's

  • 24 V, 120 A
  • 24 V, 160 A
  • 12 V, 200 A

Elektrische startmotor

  • 12 V
  • 24 V

Vergelijk C12.9 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C12.9

Meer aanbiedingen bekijken