C12 voortstuwingsmotoren met hoge prestaties

C12

Kenmerken in één oogopslag

ADEM III regelsysteem
Meest geavanceerde elektronisch regelsysteem
Toekomstige verbeteringen
Nieuw uitlaatspruitstuk
Eenvoudige vervanging voor 3196
Optioneel bewakingssysteem
Productondersteuning
Garantie
Verlengde servicedekking (ESC)

Productspecificaties voor C12

Vermogen

Motor

Afmetingen en gewichten

C12 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatluchtkoeler - zeewater; corrosiebestendig, luchtfilter/afvoeren van dampen (gesloten systeem), turbocharger, mantelwatergekoeld

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, koudestartstrategie, compensatie voor de brandstoftemperatuur, programmeerbaar laag stationair, elektronische diagnose en storingsregistratie, motor- en transmissiebewaking (snelheid, temperatuur, druk), regeling van verhouding brandstof/lucht, noodstopschakelaar (alleen vermogensklasse A&B)

Koelsysteem

  • Thermostaat en de behuizing, motorkoelwaterpomp; tandwielaandrijving, zeewaterpomp; rubber waaier; automatisch ontluchten; met tandwielaandrijving, ingebouwde warmtewisselaar/expansietank; verwijderbare buisbundel; vervangbare koper-nikkelbuizen, kielkoeling - gecombineerd circuit (inclusief pijpschroefdraadflenskit)

Uitlaatsysteem

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger

Vliegwielen en vliegwielhuizen

  • Vliegwiel, SAE-nr. 1; 113 tanden, vliegwielhuis; SAE-nr. 1 (10 graden schuine pad), SAE standaard draairichting

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter; service rechts op bakboord; service links op stuurboord; brandstofopvoerpomp; brandstofontluchtingspomp; flexibele brandstofleidingen

Instrumenten

  • Servicemeter, elektrisch

Smeersysteem

  • Carterontluchter, oliekoeler, oliefilter; opschroefbaar, service rechts op bakboord; service links op stuurboord, olievulpijp, peilstok; service rechts op bakboord; service links op stuurboord, oliepomp; tandwielaandrijving

Bevestigingssysteem

  • Voorste steun

Aftakassen

  • Aandrijving hydraulische pomp; SAE A; vertanding met 11 tanden, 57 ft-lb max. koppel; linksom, vanaf de achterkant van de motor de pompaandrijving in gekeken en draait 1,41 keer het motortoerental, krukaspoelie; 345 mm (13,6") enkele groef; 15,88 mm (0,63") breed

Beschermingssysteem

  • Uitschakeling; elektronisch; 12 of 24 volt; bekrachtigd draaien

Universeel

  • Trillingsdemper, hijsogen, serviceopties rechts of links, documentatie, variabele motorbedrading, bovenste naar achter wijzende klantconnector en ECAP-aansluiting, elektronische installatieset (connectoren, pennen, contacten)

C12 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Laag profiel van de inlaatleiding, afscherming (luchtinlaatleiding)

Laadsysteem

  • Laaddynamo's, voltmeters, voltmeterbevestiging, dynamomontageset

Koelsysteem

  • Zeewaterpomp, expansietank, flenskit

Uitlaatsysteem

  • Flexibele montage, kniestuk, droog kniestuk, watergekoeld bochtstuk, uitlaataansluiting, uitlaatpijp, uitgaande flens UITLAAT, regenkap, uitlaatdemper

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler, brandstofaansluitingen, primair brandstoffilter, primaire brandstof/waterafscheider

Instrumenten

  • OEM-kabelboom, motor naar motorkabelboom, digitale toerenteller, toerentellerbevestiging, magnetische opnemer, rechts instrumentenpaneel met 4 gaten, links instrumentenpaneel met 4 gaten, Marine Power Display-systeem, Marine Power Display (voor extra bewakingsstations), Marine Power Display-steun, bedrading, transmissiesensoren

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp, transmissie-oliekoeler

Bevestigingssysteem

  • Trillingsdempers

Aftakassen

  • Krukaspoelie, voorste steekas, voorste steekas en poelie

Startsysteem

  • Luchtdrukregelaar, luchtstartdemper, startschakelaar, verwarming motorkoelwater, accusets (24 V - droog)

Universeel

  • Kabelboom verwijderen, riembeschermkap - dynamo, riembeschermkap - dynamopoelie, filterdekselkit

Verpakking

  • Buitenlands behoud, motorbeschermkap,opslagbehoud, verpakking voor exporteren

Vergelijk C12 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C12

Meer aanbiedingen bekijken