C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

Productspecificaties voor C18 ACERT Tier 3

Vermogen

Motor

Afmetingen en gewichten

C18 ACERT Tier 3 Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Afzonderlijk circuit voor inlaatluchtkoeling (SCAC)
  • Opencarterventilatiesysteem (OCV)
  • Turbocharger, watermantelgekoeld
  • Turbochargerinlaat, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

KOELSYSTEEM

  • Afzonderlijk circuit voor inlaatluchtkoeling (SCAC) voor zowel HEX- als kielgekoelde motoren
  • Motor JW en SCAC shell- en buiswarmtewisselaars voor HEX-gekoelde motoren
  • SCAC pomp, met tandwielaandrijving, alleen voor HEX gekoelde motoren
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Buitenwaterpomp, bronzen pompwaaier, met tandwielaandrijving
  • SCAC en JW shunttanks voor het handhaven van de juiste pompinlaatdruk

UITLAATSYSTEEM

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • 152 mm (6'') ronde uitlaat met flens

VLIEGWIELEN EN VLIEGWIELHUIZEN

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 0
  • Vliegwiel, 18", 136 tanden
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • SAE-nr. 1, Vliegwiel, 14", 113 tanden

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Service simplex-brandstofsysteem vóór
  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp
  • Hybride ontwerp brandstofleiding

SMEERSYSTEEM

  • Service simplex-oliesysteem vóór
  • Middelste oliecarter:
  • Service-olievulpijpen voor- en bovenkant
  • Service-peilstok vóór
  • Oliepomp, tandwielaandrijving

AFTAKASSEN

  • Poly-V-groef voor dynamoaandrijving
  • OPMERKING: er zijn geen standaard aftakassen leverbaar

ALGEMEEN

  • Afscherming van schokdemper vóór
  • Service van motor vóór
  • Algemeen elektrisch verbindingspunt
  • Motor wordt niet verzonden met zinkcomponenten
  • Motor is gecertificeerd voor D2/E2-emissiecycli
  • GECERTIFICEERD VOLGENS EMISSIENORMEN 2013 EPA TIER 3 EN IMO II COMMERCIËLE SCHEEPSVOORTSTUWING (E3 CYCLUS)
  • GECERTIFICEERD VOLGENS EMISSIENORMEN EU STAGE IIIA EN CCNR STAGE II (E3-CYCLUS).
  • OPMERKING: de onderstaande specificaties kunnen ook worden gebruikt voor recreatie-/pleziervaartuigen.

REGELSYSTEEM

  • Programmeerbaar laag stationair toerental
  • WOSR (breed werksnelheidsbereik) beschikbaar voor EPA Tier 3 - B- en C-klassen
  • Verstelbaar hoog stationair (TEL) - alleen EPA Tier 3 WOSR-klassen
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motor- en transmissiebewaking (toerental, temperatuur en druk)
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding
  • Motorbeveiligingsmodus voor uitgebreidere omgevingsomstandigheden - alleen EPA Tier 3-waarden
  • Koppelbegrenzingsfunctionaliteit alleen voor WOSR-klassen
  • 70-polige connector van klant
  • Drie soorten gaspedaalingangen (primair/secundair PWM, 0-5V, 4-20mA +/-)

C18 ACERT Tier 3 Optionele uitrusting

UITLAATSYSTEEM

  • Droge bochtstukken
  • Watergekoelde bochtstukken
  • Flexibele koppeling
  • Flens
  • Uitlaatdemper
  • Uitlaatdemper met vonkenvanger

LAADSYSTEEM

  • Acculaders
  • Laaddynamo's
  • Dynamomontageset
  • Ampèremeter

REGELSYSTEEM

  • MECP I
  • CATERPILLAR ALARM AND PROTECTION

KOELSYSTEEM

  • FLENSKIT VOOR EXTRA EXPANSIETANK

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Duplex brandstoffilters
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofkoeler
  • Primaire brandstoffilters

INSTRUMENTEN

  • Instrumentenpanelen
  • OEM-draadboom
  • Motor naar motordraadboom
  • Meters
  • Transmissiesensoren
  • Oliepeilsensor

SMEERSYSTEEM

  • Dubbele oliefilters
  • Transmissieoliekoeler
  • Carterpomp

MONTAGESYSTEEM

  • Trillingsdempers
  • Voorste steun
  • Achterste steun

AFTAKASSEN

  • OPMERKING: VOOR AFTAKASOPTIES IS TORSIETRILLINGSANALYSE VEREIST
  • Aandrijfriemschijven voor krukas
  • Voorste steekas
  • Adapter hydraulische-pompaandrijving
  • Gesloten koppeling vóór

BESCHERMINGSSYSTEEM

  • Marine Classification Society en SOLAS
  • Marine Classification Society en brandbestendigheid

STARTSYSTEEM

  • STARTSYSTEEM Elektrische startmotoren - enkel, 24 volt
  • Luchtstartmotor
  • Accessoires luchtstart
  • Starthulpmiddelen - JW verwarmingselementen
  • Accusets - 24 volt - droog

Vergelijk C18 ACERT Tier 3 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C18 ACERT Tier 3

Meer aanbiedingen bekijken