C7.1

Voortstuwings- en manoeuvreeroplossingen met groot prestatievermogen C7.1

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
400 - 500 bhp (298 - 373 bkW)
400 - 500 bhp (298 - 373 bkW)
Toerentalbereik
2900 tpm
2900 tpm
Emissies
IMO II, US EPA Tier 3, RCD II, China II
IMO II, US EPA Tier 3, RCD II, China II

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Belangrijke kenmerken en voordelen

  • Common rail-brandstofsysteem voor een optimale verbranding en lage emissies
  • Minder verbrandingsgeluid via geavanceerde elektronische regeling
  • 12 V of 24 V elektrisch systeem
  • Compatibel met Cat® displays en elektronica
  • Gesloten ventilatiesysteem voor carter zorgt voor een schonere machinekamer
  • Pomp voor watermantel met tandwielaandrijving en zeewaterpomp voor uitstekende betrouwbaarheid
  • Onderhoudsvrije klepaandrijving met hydraulische aanpassing van klepspeling
  • Brandstofsysteem met automatische ontluchting staat steeds opnieuw garant voor een soepele start

Productspecificaties voor C7.1

Vermogensbereik 400 - 500 bhp (298 - 373 bkW) 400 - 500 bhp (298 - 373 bkW)
Toerentalbereik 2900 tpm 2900 tpm
Emissies IMO II, US EPA Tier 3, RCD II, China II IMO II, US EPA Tier 3, RCD II, China II
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Boring 4.13 in 105 mm
Slag 5.31 in 135 mm
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Cilinderinhoud 428 in³ 7.01 L
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Breedte - Motor 31.4 in 798 mm
Hoogte 34.5 in 876 mm
Droog gewicht motor - bij benadering 1676 lb 760 kg
Lengte - Motor 43.1 in 1095 mm

C7.1 Standaarduitrusting

Uitlaatsysteem

  • Watergekoelde turbocharger en uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Common Rail-brandstofsysteem
  • Brandstofkoeler
  • Elektrische brandstofopvoerpomp

Koelsysteem

  • Corrosiebestendige zeewaternakoeler
  • Zeewaterpomp met tandwielaandrijving (rubberen waaier)
  • Blad- en buiswatermantelwarmtewisselaar

Startsysteem

  • Startmotoren - 12 V of 24 V

Algemeen

  • Gesloten carterventilatiesysteem
  • Integrale motoroliekoeler
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Zelfspannende multi-V-dynamo-aandrijfriem

Montagesysteem

  • Montagesteunen voor motor, voor en achter

C7.1 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Tandwiel-/transmissieoliekoeler (op motor gemonteerd)

Algemeen

  • Dynamo's - 24 V 140 A - 12 V 175 A
  • Instrumentenpanelen
  • Gloeibougies
  • Brandstofvoorfilter/waterafscheider (uitwendig gemonteerd)
  • Selectie van in de fabriek gemonteerde transmissies voor de scheepvaart en olieslangen
  • PTO-riemschrijf met drievoudige groef (op krukas gemonteerd)
  • Flexibele brandstofslangen

Koelsysteem

  • Watermantelverwarmer
  • Aansluitingen voor cabineverwarmer (verwarmingstoestel)

Uitlaatsysteem

  • Watergekoeld uitlaatelleboogstuk van 15 cm (6 in)

Montagesysteem

  • Isolatiesteunen

Smeersysteem

  • Oliepeilstokken, rechts en links (hoog)

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C7.1 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C7.1 voortstuwingsmotor met groot prestatievermogen

C7.1 voortstuwingsmotor met groot prestatievermogen

Maak kennis met de nieuwe C7.1 commerciële voortstuwingsmotor

Maak kennis met de nieuwe C7.1 commerciële voortstuwingsmotor

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C7.1

Meer aanbiedingen bekijken