Overzicht
C32B Tier 3 Recreatie
De compleet nieuw ontworpen en op het beproefde C32-platform gebaseerde C32B scheepsmotor biedt meer vermogen, meer snelheid, meer tijd op het water en meer gemoedsrust. Bovendien is hij stiller en weegt slechts 2% meer dan het voorafgaande model, waardoor de C32B de juiste keuze vormt voor nieuwbouw en revisies. Met een nominaal vermogen van 2025 mhp (2000 bhp)/1491 bkW bij 2300 rpm, voldoet de C32B aan de EPA Tier 3 (VS) Marine- en IMO II-emissienormen. De motor beschikt over een E Tier-classificatie en kan tot 8% van de tijd op het volledige vermogen van 2000 pk werken.