C32B

C32B Sequentiële turbo Voortstuwings- en manoeuvreeroplossingen met groot prestatievermogen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
1342-1790 bkW (1,800-2,400 bhp)
1342-1790 bkW (1,800-2,400 bhp)
Toerentalbereik
2300 tpm
2300 tpm
Emissies
IMO II/III, US EPA Tier 3 (recreatie), RCD, China II
IMO II/III, US EPA Tier 3 (recreatie), RCD, China II

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Belangrijke kenmerken en voordelen

  • Vernieuwd motorontwerp voor een hogere vermogensdichtheid
  • Geluidsreductie bij lage motortoerentallen (MEUI-C brandstofsysteem)
  • Bijgewerkte elektronische motormodule (ADEM VI)
  • MCS-certificeringen beschikbaar
  • Vernieuwde zeewaternakoeler en HEX-ontwerp.
  • Geoptimaliseerd sequentieel luchtsysteem maximaliseert prestaties en koppelbereik
  • Serviceopties beschikbaar aan linker en rechter zijde
  • Geen zinkanoden nodig (gebruik bondingsysteem van vaartuig)

Productspecificaties voor C32B Sequentiële turbo

Vermogensbereik 1342-1790 bkW (1,800-2,400 bhp) 1342-1790 bkW (1,800-2,400 bhp)
Toerentalbereik 2300 tpm 2300 tpm
Emissies IMO II/III, US EPA Tier 3 (recreatie), RCD, China II IMO II/III, US EPA Tier 3 (recreatie), RCD, China II
Aanzuiging In serie geschakelde turbocharger met nakoeler In serie geschakelde turbocharger met nakoeler
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 l
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Configuratie VEE 12, dieselmotor met viertaktcyclus VEE 12, dieselmotor met viertaktcyclus
Vliegwielhuis SAE Nr. O SAE Nr. O
Koeling SWAC (Seawater Aftercooler) zeewaternakoeler SWAC (Seawater Aftercooler) zeewaternakoeler
Regulateur Elektronisch (ADEM VI) Elektronisch (ADEM VI)
Olieverversingsinterval 250 uur 250 uur
Inhoud Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 76 L (20 gal) Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 76 L (20 gal)
Droog gewicht 7736 lb 3509 kg
Lengte 87.8 in 2231 mm
Breedte 58 in 1474 mm
Hoogte 58.1 in 1478 mm

C32B Sequentiële turbo Standaarduitrusting

Regelsysteem

  • ADEM VI elektronische regelmodule
  • Optioneel ingangssignaal gasbediening
  • 70-polige connector van klant

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter / Gesloten carterventilatie

Koelsysteem

  • Zeewaterpompen voor en achter
  • Zeewaternakoeler
  • Titanium platenwarmtewisselaar
  • Tandwielaangedreven watermantel- en zeewaterpompen

Uitlaatsysteem

  • Watergekoelde uitlaatspruitstukken en turbochargers

Brandstofsysteem

  • MEUI-C-brandstofsysteem
  • Opschroefbare brandstoffilters
  • Brandstofkoeler met pijpenbundel/behuizing

Smeersysteem

  • 250-uurs carter (ondiepe bak)
  • Simplex oliefilters
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Opties voor servicekant rechts of links

Vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE 0

C32B Sequentiële turbo Optionele uitrusting

Koelsysteem

  • 120 V of 240 V watermantelverwarmer

Aftakassen

  • SAE A of B aftakas (rechtsachter)

Laadsysteem

  • Dynamo van 75 A, 105 A of 175 A
  • Acculader 10 A
  • Accusets

Bescherming

  • Warmteschild
  • Scheepsalarm en bescherming
  • SOLAS-afscherming

Algemeen

  • Cosmetische motorkap

Brandstofsysteem

  • Handbediende of elektrische brandstofopvoerpomp
  • dubbele brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter

Smeersysteem

  • Diep oliecarter
  • Dubbele oliefilters

Uitlaatsysteem

  • U-flow- of L-flow-type nabehandelingsmodules (verplicht bij IMO III)
  • Uitlaatcollector (horizontale of verticale afvoer)
  • DEF-filter
  • DEF-transportsysteem
  • Uitlaatdemper

Startsysteem

  • Elektrische startmotor

Montagesysteem

  • Motordempersteunen

Regelsysteem

  • Dubbele ECM als optie
  • Monitoring van motor en transmissie
  • Alarm- en beveiligingssysteem

Instrumenten

  • Meerdere displayopties

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C32B Sequentiële turbo met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32B Sequentiële turbo

Meer aanbiedingen bekijken