C12 ACERT met hoge prestaties

C12 ACERT Voortstuwings- en manoeuvreeroplossingen met groot prestatievermogen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
492-526 bkW (660-705 bhp)
492-526 bkW (660-705 bhp)
Toerentalbereik
2300 tpm
2300 tpm
Emissies
IMO II
IMO II

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Minder zichtbare witte of zwarte rook

Cat

Lagere compressieverhouding, wat resulteert in minder rook bij constante snelheid

Cat

Verbeterde Transient Response

Cat

Standaardgarantie van Caterpillar

Cat

Onderdelen- en onderhoudsondersteuning door wereldwijde dealerorganisatie

Productspecificaties voor C12 ACERT

Vermogensbereik 492-526 bkW (660-705 bhp) 492-526 bkW (660-705 bhp)
Toerentalbereik 2300 tpm 2300 tpm
Emissies IMO II IMO II
Aanzuiging TA TA
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 5.9 in 150 mm
Cilinderinhoud 732 in³ 12 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Breedte 38.1 in 969 mm
Droog gewicht 2588 lb 1174 kg
Lengte 62 in 1574 mm
Hoogte 39.5 in 1005 mm

C12 ACERT Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatluchtkoeler - zeewater; corrosiebestendig, luchtfilter/afvoeren van dampen (gesloten systeem), turbocharger, mantelwatergekoeld

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, koudestartstrategie, compensatie voor de brandstoftemperatuur, programmeerbaar laag stationair, elektronische diagnose en storingsregistratie, motor- en transmissiebewaking (snelheid, temperatuur, druk), regeling van verhouding brandstof/lucht, noodstopschakelaar (alleen vermogensklasse A&B)

Koelsysteem

  • Thermostaat en de behuizing, motorkoelwaterpomp; tandwielaandrijving, zeewaterpomp; rubber waaier; automatisch ontluchten; met tandwielaandrijving, ingebouwde warmtewisselaar/expansietank; verwijderbare buisbundel; vervangbare koper-nikkelbuizen, kielkoeling - gecombineerd circuit (inclusief pijpschroefdraadflenskit)

Uitlaatsysteem

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger

Vliegwielen en vliegwielhuizen

  • Vliegwiel, SAE-nr. 1; 113 tanden, vliegwielhuis; SAE-nr. 1 (10 graden schuine pad), SAE standaard draairichting

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter; service rechts op bakboord; service links op stuurboord; brandstofopvoerpomp; brandstofontluchtingspomp; flexibele brandstofleidingen

Smeersysteem

  • Carterontluchter, oliekoeler, oliefilter; opschroefbaar, service rechts op bakboord; service links op stuurboord, olievulpijp, peilstok; service rechts op bakboord; service links op stuurboord, oliepomp; tandwielaandrijving

Bevestigingssysteem

  • Voorste steun

Aftakassen

  • Aandrijving hydraulische pomp; SAE A; vertanding met 11 tanden, 57 ft-lb max. koppel; linksom, vanaf de achterkant van de motor de pompaandrijving in gekeken en draait 1,41 keer het motortoerental, krukaspoelie; 345 mm (13,6") enkele groef; 15,88 mm (0,63") breed

Beschermingssysteem

  • Uitschakeling; elektronisch; 12 of 24 volt; bekrachtigd draaien

Universeel

  • Trillingsdemper, hijsogen, serviceopties rechts of links, documentatie, variabele motorbedrading, bovenste naar achter wijzende klantconnector en ECAP-aansluiting, elektronische installatieset (connectoren, pennen, contacten)

C12 ACERT Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Laag profiel van de inlaatleiding, afscherming (luchtinlaatleiding)

Laadsysteem

  • Laaddynamo's, voltmeters, voltmeterbevestiging, dynamomontageset

Koelsysteem

  • Zeewaterpomp, expansietank, flenskit

Uitlaatsysteem

  • Flexibele montage, kniestuk, droog kniestuk, watergekoeld bochtstuk, uitlaataansluiting, uitlaatpijp, uitgaande flens UITLAAT, regenkap, uitlaatdemper

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler, brandstofaansluitingen, primair brandstoffilter, primaire brandstof/waterafscheider

Instrumenten

  • OEM-kabelboom, motor naar motorkabelboom, digitale toerenteller, toerentellerbevestiging, magnetische opnemer, rechts instrumentenpaneel met 4 gaten, links instrumentenpaneel met 4 gaten, Marine Power Display-systeem, Marine Power Display (voor extra bewakingsstations), Marine Power Display-steun, bedrading, transmissiesensoren

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp, transmissie-oliekoeler

Bevestigingssysteem

  • Trillingsdempers

Aftakassen

  • Krukaspoelie, voorste steekas, voorste steekas en poelie

Startsysteem

  • Luchtdrukregelaar, luchtstartdemper, startschakelaar, verwarming motorkoelwater, accusets (24 V - droog)

Universeel

  • Kabelboom verwijderen, riembeschermkap - dynamo, riembeschermkap - dynamopoelie, filterdekselkit

Verpakking

  • Buitenlands behoud, motorbeschermkap,opslagbehoud, verpakking voor exporteren

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C12 ACERT met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C12 ACERT

Meer aanbiedingen bekijken