C18 ACERT Tier 3 Recreatie

C18 ACERT Tier 3 Recreatie Voortstuwings- en manoeuvreeroplossingen met groot prestatievermogen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
1015-1150 mhp, 1001-1136 pk, 747-847 kW
1015-1150 mhp, 1001-1136 pk, 747-847 kW
Toerentalbereik
2300 tpm
2300 tpm
Emissies
EPA Tier 3, IMO II, EU IW
EPA Tier 3, IMO II, EU IW

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Cat

Nakoelsysteem met afzonderlijk circuit

Het belangrijkste voordeel van de nakoeling met afzonderlijk circuit (SCAC) is dat er geen zeewater door de nakoeler circuleert
Cat

Emissies

Voldoet aan EPA Tier 3, IMO II en EU IWW
Cat

Koelsysteem

Warmtewisselaar- en kielkoeleropties voor alle klassen
Cat

Turboconfiguraties

Enkele-turboconfiguraties voor alle klassen
Cat

Concurrerend formaat en gewicht

Cat

Scheepscertificeringen

Alle belangrijke MCS typegoedkeuringen af fabriek leverbaar

Productspecificaties voor C18 ACERT Tier 3 Recreatie

Vermogensbereik 1015-1150 mhp, 1001-1136 pk, 747-847 kW 1015-1150 mhp, 1001-1136 pk, 747-847 kW
Toerentalbereik 2300 tpm 2300 tpm
Emissies EPA Tier 3, IMO II, EU IW EPA Tier 3, IMO II, EU IW
Aanzuiging TA, TTA TA, TTA
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106 in³ 18.1 l
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Maximale hoogte 51.2 in 1300 mm
Maximaal droog gewicht 4299 lb 1950 kg
Maximale breedte 47.4 in 1204 mm
Maximale lengte 76 in 1931 mm
Minimale lengte 73 in 1854 mm
Minimaal droog gewicht 4000 lb 1814.3 kg
Minimale breedte 44.6 in 1134 mm
Minimale hoogte 47.2 in 1198 mm

C18 ACERT Tier 3 Recreatie Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Nakoeler - zeewater, corrosiebestendig
  • Luchtfilter/afvoeren van dampen (gesloten systeem)
  • Turbocharger, watermantelgekoeld
  • Voor-onder en achter-onder condensaatafvoer van de nakoeler

REGELSYSTEEM

  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Startstrategie in koude modus
  • Motor- en transmissiebewaking (toerental, temperatuur en druk)
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding
  • 70-polige connector van klant
  • Motorbeveiligingsmodus voor uitgebreidere omgevingsomstandigheden
  • Drie soorten gasklepingangen (primair/secundair PWM, 0-5 V, 4-20 mA +/-)

KOELSYSTEEM

  • Zeewaterpomp, rubberwaaier, zelfaanzuigend, met tandwielaandrijving
  • Nakoeling met zeewater
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • JW Warmtewisselaar - Titanium plaat met geïntegreerd expansievat voor brandstofkoeler, en thermostaathuis (volledig open temperatuur 92 °C)
  • Koelvloeistofterugwinningssysteem

UITLAATSYSTEEM

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • 114,3 mm (4,5 in) ID uitlaat met ronde flens

VLIEGWIELEN EN VLIEGWIELHUIZEN

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1
  • Vliegwiel, 18 inch, 113 tanden
  • Standaarddraairichting volgens SAE

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Brandstoffilter, service rechts aan bakboord, service links aan stuurboord
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Hybride ontwerp brandstofleiding

SMEERSYSTEEM

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Oliefilter, opschroefbaar, laag profiel, service rechts aan bakboord, service links aan
  • Carter, middelste carter
  • Oliepeilstok, rechts aan bakboord, links aan stuurboord.
  • Oliepomp, tandwielaandrijving

AFTAKASSEN

  • Aandrijving hydrauliekpomp, SAE A, 11-tands spieverbinding, max. koppel 46 ft-lbs, linksom gezien vanaf de voorkant van de motor met 1,41 x motortoerental

BESCHERMINGSSYSTEEM

  • A4 ECM elektronisch motorbewakingssysteem biedt klanten programmeerbare motorcorrectiestrategieën ter bescherming tegen ongunstige bedrijfsomstandigheden

ALGEMEEN

  • Afscherming van schokdemper vóór
  • Hijsogen
  • Opties voor service rechts of links
  • Bovenste aansluiting voor klantbedrading aan de achterkant en aansluiting voor servicegereedschap

C18 ACERT Tier 3 Recreatie Optionele uitrusting

LAADSYSTEEM

  • Acculaders
  • Laaddynamo's

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Brandstofvoorfilter/waterafscheider.
  • Brandstofvoorfilter

SMEERSYSTEEM

  • Transmissieoliekoeler

AFTAKASSEN

  • Krukasriemschijven

STARTSYSTEEM

  • Elektrische startmotor - enkel, 24 V
  • Accusets - 24 volt - droog

REGELSYSTEEM

  • MECP I

INSTRUMENTEN

  • OEM-draadboom
  • Motor naar motordraadboom
  • Instrumentenpanelen
  • Transmissiesensoren

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C18 ACERT Tier 3 Recreatie met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C18 ACERT Tier 3 Recreatie

C18 ACERT Tier 3 Recreatie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C18 ACERT Tier 3 Recreatie

Meer aanbiedingen bekijken