C32

C32 Voortstuwings- en manoeuvreeroplossingen met groot prestatievermogen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogensbereik
1600-1900 pk (1193-1417 kW)
1600-1900 pk (1193-1417 kW)
Toerentalbereik
2300 tpm
2300 tpm
Emissies
IMO II, US EPA Tier 3 (recreatie), RCD II, China II
IMO II, US EPA Tier 3 (recreatie), RCD II, China II

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Belangrijke kenmerken en voordelen

  • Elektronische geregeld en gemonitord (ADEM IV ECM)
  • Tandwielaangedreven watermantel- en zeewaterpomp vanwege betrouwbaarheid
  • MCS-certificeringen beschikbaar
  • Titanium platenwarmtewisselaar
  • Leverbaar met onderhoudspunten links en rechts

Productspecificaties voor C32

Vermogensbereik 1600-1900 pk (1193-1417 kW) 1600-1900 pk (1193-1417 kW)
Toerentalbereik 2300 tpm 2300 tpm
Emissies IMO II, US EPA Tier 3 (recreatie), RCD II, China II IMO II, US EPA Tier 3 (recreatie), RCD II, China II
Aanzuiging Dubbele turbocharger met nakoeler Dubbele turbocharger met nakoeler
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 L
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Configuratie V12 viertaktdieselmotor V12 viertaktdieselmotor
Lengte 82.9 in 2106 mm
Breedte 58.3 in 1482 mm
Hoogte 56.9 in 1445 mm
Droog gewicht 6780 lb 3075 kg

C32 Standaarduitrusting

Regelsysteem

  • ADEM IV Elektronische regelmodule
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Monitoring van motor en transmissie
  • Programmeerbaar laag stationair toerental
  • 70-polige connector van klant
  • Ingangen gasbediening

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter/dampafvoer

Koelsysteem

  • Zeewaternakoeler
  • Titanium platenwarmtewisselaar met expansievat
  • Tandwielaangedreven watermantel- en zeewaterpompen

Uitlaatsysteem

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger

Brandstofsysteem

  • MEUI Brandstofsysteem.
  • Brandstofontluchtingspomp en opvoerpomp
  • Simplex brandstoffilters

STANDAARDUITRUSTING

  • Monitoring van motor en transmissie
  • Brandstofontluchtingspomp en opvoerpomp

Smeersysteem

  • 250-uurs carter (ondiepe bak)
  • Simplex oliefilters
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Opties voor servicekant rechts of links

Vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis SAE 0

C32 Optionele uitrusting

Koelsysteem

  • 120 V of 240 V watermantelverwarmer

Aftakassen

  • SAE A of B PTO (links- of rechtsachter)

Laadsysteem

  • Dynamo van 75 A of 105 A
  • Accusets

Bescherming

  • Sproeiafscherming

Startsysteem

  • Elektrische startmotor

Montagesysteem

  • Rubberen dempers

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter/waterafscheider

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdemper
  • Flexibele koppeling

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C32 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C32

C32

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32

Meer aanbiedingen bekijken