< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De M 46 DF is gebaseerd op de succesvolle M 43 C MaK-motor met middelhoog toerental en is ontworpen door Caterpillar Motoren, Kiel, om de betrouwbaarheids- en levensduurverwachtingen van de voorganger te bereiken en te overtreffen, zonder dit ten koste te laten gaan van de toonaangevende positie in de klasse wat betreft bedrijfsefficiëntie. Het schone ontwerp van de M 46 DF biedt snelle en gemakkelijke toegang tot het systeem en de componenten, ter ondersteuning van de bediening en de eenvoud van service en onderhoud waar MaK-producten bekend om zijn. De M 46 DF is ontworpen voor bedrijf op gasvormige- en vloeibare (MDO HFO) brandstoffen en voldoet aan IMO III-emissiebeperkingen bij bedrijf in gasmodus en spuit een kleine hoeveelheid brandstof in om de verbranding te beheersen. Er is aandacht besteed aan de vraag van klanten naar veilige en betrouwbare werking bij verschillende motorbelastingen en gaskwaliteiten.

Generatorsetspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 5179 kWe (6480 kVA) 5179 kWe (6480 kVA) Less
Maximaal nominaal vermogen 8329 kWe (10.422 kVA) 8329 kWe (10.422 kVA) Less

Generatorsetuitvoeringen

Emissies/brandstofstrategie IMO II in dieselmodus, IMO III in gasmodus IMO II in dieselmodus, IMO III in gasmodus Less

Afmetingen en gewichten van de generatorset (afhankelijk van generatortype)

Hoogte 6278 mm - 6649 mm (247,2" - 261,8") 6278 mm - 6649 mm (247,2" - 261,8") Less
Lengte 12202 mm - 14459 mm (480,4" - 569,3") 12202 mm - 14459 mm (480,4" - 569,3") Less

Afmetingen en gewichten van generatorset, afhankelijk van generatortype

Breedte 3400 mm (133,9") 3400 mm (133,9") Less
Gewicht 178 t - 240 t (392.422 lbs - 529.109 lbs) 178 t - 240 t (392.422 lbs - 529.109 lbs) Less

Motorspecificaties

Boring 16.93 in 460.0 mm Less
Slag 24.02 in 610.0 mm Less
Slagvolume 5406.704 in³ 88.6 l/cyl Less
Configuratie 6, 7 ,8, 9 cilinders 6, 7 ,8, 9 cilinders Less

Toonaangevende bedrijfszekerheid

Operationele eenvoud

Lage emissie-footprint

Hoog rendement

M 46 DF Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Geluiddemper/filter voor luchtinlaat

Regelsysteem
  • Lastverdelingseenheid
  • Systeem voor modulaire alarmregelingbescherming (MACS: Modular Alarm Control Protection System)
  • Toerentalregelaar

Koelsysteem
  • Elektrische voorverwarming voor koelwater
  • HT-koelwaterpomp (met motoraandrijving)
  • 2-traps laadluchtkoeler

Uitlaatsysteem
  • Compensator voor uitlaatgas
  • Geïsoleerde uitlaatspruitstukken
  • Turbocharger aan vliegwiel-/contra-vliegwielzijde

Gassysteem
  • Gasklepeenheid

Brandstofsysteem
  • Brandstofcirculatiepomp (met elektrische aandrijving / alleen voor MDO/MGO)
  • Brandstofindicatorfilter
  • Brandstofdrukklep (afzonderlijk / alleen voor MDO/MGO)

Instrumenten
  • Regeldrukknoppen en lampen
  • Noodstophendel
  • Lokaal bedieningspaneel
  • Druk- en temperatuurindicator

Smeersysteem
  • Droog carter
  • Smeerolieplatenkoeler (afzonderlijk)
  • Smeeroliepomp (met motoraandrijving)
  • Smeerolieveiligheidsfilter
  • Zelfreinigend smeeroliefilter
  • Drukregelklep

Bevestigingssysteem
  • Hoge flexibele koppeling
  • Starre bevestiging

Startsysteem
  • Elektrisch blokkeringsmechanisme
  • Startluchtklep

Universeel
  • Torsietrillingsberekening (TVC: Torsional Vibration Calculation)

M 46 DF Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Afsluitklep voor luchtinlaat
  • Verloopstuk voor luchtinlaat
  • Compensator
  • Geluiddemper/filter

Regelsysteem
  • Motoralarmsysteem
  • Afstandsbedieningssysteem
  • Indicatoren op afstand (startluchtdruk, motortoerental, enz.)
  • Startmotor voor elektrisch aangedreven pompen
  • 24 DC UPS

Koelsysteem
  • Koelwatervoorverwarming stoom / thermische olie / elektrisch
  • Koelwaterleidingen voor generatorkoeling op basisframe
  • Koelwaterleidingen voor smeeroliekoeler op basisframe
  • FW/SW-platenkoeler
  • HT-koelwaterpomp (met elektrische aandrijving)
  • LT-koelwaterpomp (met elektrische aandrijving)
  • Zeekoelwaterpomp (met elektrische aandrijving)
  • Temperatuurregelklep

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatgasventilatiemodule
  • Geluiddemper (met of zonder vonkenvanger)

Brandstofsysteem
  • Brandstofoliekoeler
  • Laatste voorverwarmer voor HFO
  • Drukregelklep voor HFO
  • Zelfreinigend automatisch filter voor HFO
  • Toevoer- en opvoerpompen voor HFO (met elektrische aandrijving)
  • Behandelings- en voedingsmodules voor HFO
  • Viscositeitsregelapparaat voor HFO
  • Mengtank

Gassysteem
  • Gasstromingsmeter
  • LNG-verdampingssysteem

Smeersysteem
  • Smeeroliecentrifuge
  • Smeeroliepomp (met elektrische aandrijving)
  • Smeeroliebehandeling en gecombineerde modules
  • Voorsmeeroliepomp (met elektrische aandrijving)
  • Temperatuurregelklep
  • Nat carter met peilstok

Bevestigingssysteem
  • Dubbel verende bevestiging
  • Flexibele pijpaansluitingen
  • Verende bevestiging

Startsysteem
  • Startluchtcompressor
  • Startluchtketel

Voortstuwingssysteem
  • Regelsysteem
  • Stuwmotoren

Universeel
  • Koppeling voor motoraftakas
  • Vliegwieldeksel
  • Aftakasdynamo
  • Aftakas aan contra-vliegwielzijde
  • Tandwielreductie
  • Aftakaskoppeling van tandwielreductie